Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Steckplätze | ||
---|---|---|
Belegte Steckplätze | 1 | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
Sicherheits-Integritätslevel (SIL) | SIL 2 | |
Versorgung | ||
Anschluss | Backplane-Bus | |
Bemessungsspannung | 12 V DC , nur in Verbindung mit den Netzteilen LB9*** | |
Verlustleistung | 1,4 W | |
Leistungsaufnahme | 1,7 W | |
Interner Bus | ||
Anschluss | Backplane-Bus | |
Schnittstelle | herstellerspezifischer Bus zum Standard-Buskoppler | |
Binäreingang | ||
Anzahl der Kanäle | 2 | |
Sensoranschaltung | ||
Anschluss | NAMUR-Sensor | |
Anschluss [2] | potenzialfreier Kontakt | |
Anschluss | Kanal I: 2+, 5-; Kanal II: 3+, 6- | |
Bemessungswerte | nach EN 60947-5-6 (NAMUR) | |
Schaltpunkt/Schalthysterese | 1,2 ... 2,1 mA / ± 0,2 mA | |
Spannung | 8,2 V | |
Innenwiderstand | 1 kΩ | |
Leitungsfehlerüberwachung | kanalweise ein-/abschaltbar im Konfigurationstool | |
Anschluss | mechanischer Schalter mit zusätzlicher Widerstandsbeschaltung (siehe Blockschaltbild) Näherungsschalter ohne Zusatzbeschaltung | |
Leitungskurzschluss | < 360 Ω | |
Leitungsbruch | < 0,35 mA | |
Mindestimpulsdauer | 1 ms | |
Binärausgang | ||
Anzahl der Kanäle | 1 | |
Geeignete Feldgeräte | ||
Feldgerät | Magnetventil | |
Feldgerät [2] | akustischer Alarm | |
Feldgerät [3] | visueller Alarm | |
Anschluss | Kanal I: 1+, 4- | |
Innenwiderstand | 360 Ω | |
Strombegrenzung | 50 mA | |
Leerlaufspannung | 24 V | |
Leitungsfehlerüberwachung | kanalweise ein-/abschaltbar im Konfigurationstool , auch im ausgeschalteten Zustand (alle 2,5 s wird das Ventil für 2 ms eingeschaltet) | |
Leitungskurzschluss | < 145 Ω | |
Leitungsbruch | > 2 kΩ | |
Ansprechzeit | 20 ms (abhängig von der Buszykluszeit) | |
Watchdog | Gerät geht innerhalb von 0,5 s in sicheren Zustand z. B. nach Kommunikationsverlust | |
Anzeigen/Einstellungen | ||
LED-Anzeige | LED grün: Versorgung LED rot: Leitungsfehler, pro Kanal LED gelb: Signal (Status), pro Kanal |
|
Codierung | optionale mechanische Kodierung in der Frontbuchse | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 | |
Konformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21 | |
Schutzart | IEC 60529 | |
Umweltprüfung | EN 60068-2-14 | |
Schockfestigkeit | EN 60068-2-27 | |
Schwingungsfestigkeit | EN 60068-2-6 | |
Schadgas | EN 60068-2-42 | |
Relative Luftfeuchtigkeit | EN 60068-2-78 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Lagertemperatur | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 95 % nicht kondensierend | |
Einsatzhöhe | max. 2000 m | |
Schockfestigkeit | Schockform I, Schockdauer 11 ms, Schockamplitude 15 g, Anzahl der Schocks 18 | |
Schwingungsfestigkeit | Frequenzbereich 10 ... 150 Hz; Übergangsfrequenz: 57,56 Hz, Amplitude/Beschleunigung ± 0,075 mm/1 g; 10 Zyklen Frequenzbereich 5 ... 100 Hz; Übergangsfrequenz: 13,2 Hz Amplitude/Beschleunigung ± 1 mm/0,7 g; 90 Minuten bei jeder Resonanz |
|
Schadgas | beständig in Umgebungsbedingungen nach ISA S71.04-1985, Severity Level G3 | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP20 bei Montage auf der Backplane | |
Anschluss | abziehbarer Frontstecker mit Schraubflansch (Zubehör) Leitungsanschluss als Federklemmen (0,14 ... 1,5 mm2) oder Schraubklemmen (0,08 ... 1,5 mm2) |
|
Masse | ca. 110 g | |
Abmessungen | 16 x 100 x 102 mm | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
EU-Baumusterprüfbescheinigung | PTB 03 ATEX 2042 X | |
Kennzeichnung | II (1)G [Ex ia Ga] IIC II (1)D [Ex ia Da] IIIC I (M1) [Ex ia Ma] I |
|
Eingang | ||
Spannung | 14,1 V | |
Strom | 16 mA | |
Leistung | 55 mW (Kennlinie linear) | |
Innere Kapazität | 1,65 nF | |
Innere Induktivität | 0 mH | |
Ausgang | ||
Spannung | 27,83 V | |
Strom | 91,7 mA | |
Leistung | 636 mW | |
Innere Kapazität | 1,65 nF | |
Innere Induktivität | 0 mH | |
Zertifikat | PF 08 CERT 1234 X | |
Kennzeichnung | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc | |
Galvanische Trennung | ||
Eingang/Versorgung, interner Bus | sichere galvanische Trennung nach EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V | |
Ausgang/Versorgung, interner Bus | sichere galvanische Trennung nach EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V | |
Richtlinienkonformität | ||
Richtlinie 2014/34/EU | EN IEC 60079-0:2018+AC:2020 EN 60079-11:2012 EN 60079-15:2010 |
|
Internationale Zulassungen | ||
ATEX-Zulassung | PF 08 CERT 1234 X PTB 03 ATEX 2042 X |
|
UL-Zulassung | E106378 | |
Control Drawing | 116-0321A | |
Zugelassen für | cUL (Kanada): CL I Zn. 2 IIC; IS circuits for CL I Zn. 0 IIC ULus (USA): CL I Div. 2 Grp. A, B, C, D; IS circuits for CL I, II, III Div. 1 Grp. A, B, C, D, E, F, G |
|
IECEx-Zulassung | ||
IECEx-Zertifikat | IECEx BVS 09.0037X | |
IECEx-Kennzeichnung | Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc [Ex ia Da] IIIC [Ex ia Ma] I |
|
Allgemeine Informationen | ||
Systeminformationen | Das Modul darf nur in den zugehörigen Backplanes (LB9***) in der Zone 2 oder außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs installiert werden. Beachten Sie dabei die zugehörige Konformitätserklärung. Zur Verwendung des Moduls in explosionsgefährdeten Bereichen (z. B. Zone 2, Zone 22 oder Div.2) ist ein geeignetes Umgehäuse erforderlich. |
|
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27210101 |
ECLASS 12.0 | 27210101 |
ECLASS 11.0 | 27210101 |
ECLASS 10.0.1 | 27210101 |
ECLASS 9.0 | 27210101 |
ECLASS 8.0 | 27210101 |
ECLASS 5.1 | 27210120 |
ETIM 9.0 | EC001485 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 39121008 |
Der Binärausgang besitzt 1 Ausgangskanal mit 2 Rückmeldeeingängen.
Das Gerät kann ein Magnetventil, einen akustischen Signalgeber oder eine Anzeige (ohne Leitungsfehlerüberwachung) im Feld ansteuern. Zusätzlich überträgt er 2 binäre Eingangssignale von NAMUR-Sensoren oder mechanischen Kontakten aus dem Feld.
Der Ausgang lässt sich über einen Kontakt abschalten. Dies kann für busunabhängige Sicherheitsanwendungen benutzt werden.
Leitungsbruch und Leitungskurzschluss werden überwacht.
Die eigensicheren Eingänge und der Ausgang sind vom Bus und der Versorgung galvanisch getrennt.
Literatur | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Applikationsbericht - Die moderne Whiskey-Brennerei | GER | 130 KB | |
Applikationsbericht - Einsatz von Remote-I/O-Modulen in Wirbelschichtanlagen | GER | 222 KB | |
Applikationsbericht - Platzsparende Erweiterung für bestehende Anlagen | GER | 300 KB | |
Applikationsbericht - Redundanz der Kommunikation für ungestörten Betrieb | GER | 530 KB | |
Applikationsbericht - Remote-I/O-Systeme Typ LB und FB für digitale Anbindung analoger Feldgeräte | GER | 208 KB | |
Applikationsbericht - Remote-I/O-Systeme für effiziente Anlagendigitalisierung | GER | 365 KB |
Produktinformationen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Auswahltabelle - Kombination Ventil - Steuerbaustein | GER | 300 KB | |
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | |||
Betriebsanleitung | GER | 180 KB | |
Handbücher | |||
Hardwarehandbuch LB-Remote-I/O-System | GER | 5386 KB |
CAE | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
EPLAN macros LB-System / EPLAN-Makros LB-System | ALL | ZIP | 65808 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Bureau Veritas (Maritime) Marine | 22449/C0 BV | ALL | 590 KB | |
Canada UL cUL | E106378 cUL (QUZW7) | ALL | LINK | --- |
Canada USA UL Certificate of Compliance cULus | CoC 20140904 - E106378 RepRef 20010212 | ALL | 427 KB | |
China SITIIAS CCC Ex Certificate | 2021322310003601 (Mannheim) | ALL | 4191 KB | |
DEKRA EXAM IECEx Certificate of Conformity | IECEx BVS 09.0037X | ALL | LINK | --- |
DNV Marine | TAA0000034 | ALL | 110 KB | |
Europe PTB II (2) D II (1D) I (M1) I (M2) II (1) D II (2) G | PTB 03 ATEX 2042X | ALL | 1651 KB | |
Lloyd's Register Marine | LR2003616TA-02 | ALL | 557 KB | |
South Africa MASC | MASC MS/20-8438X | ALL | 730 KB | |
USA UL | E106378 UL (QUZW) | ALL | LINK | --- |
USA UL Certificate of Compliance | UL-US-L106378-47733-21201002-5 RepRef E106378-20010212 | ALL | 252 KB | |
United Kingdom CML UK-Type Examination Certificate UKEX Category (1) D UKEX Category (1) G UKEX Category (M1) | CML 21UKEX2663X | ALL | 332 KB | |
Control Drawings | ||||
Control drawing UL / Control drawing UL | ALL | 42 KB | ||
Konformitätserklärung | ||||
EU-Konformitätserklärung | TDOC-1065GGER | GER | 1145 KB | |
UK-Declaration of conformity | TDOC-5780AENG | ENG | 1112 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|