Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Watchdog-Stecker LB9180

LB9180
  • 1-kanalig

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  LB9180

Produktbeschreibung
Watchdog-Stecker, 1-kanalig
Versorgung
Bemessungsspannungmax. 29 V DC
Elektrische Daten
Widerstand1 kΩ/0,6 W
2,4 kΩ/0,6 W
Eingang
FehlererkennungLeitungsbruch, Leitungskurzschluss, Schalter geöffnet, Schalter geschlossen
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP20
AnschlussSteckanschluss
Masseca. 20 g
Abmessungen46 x 38 x 15 mm
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
Zertifikat
TemperaturklasseT4
Spannung29 V
Leistung800 mW
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Innere Kapazität0 F
Innere Induktivität0 H
Allgemeine Informationen
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027210190
ECLASS 12.027210190
ECLASS 11.027210190
ECLASS 10.0.127210190
ECLASS 9.027210190
ECLASS 8.027210190
ECLASS 5.127210121
ETIM 9.0EC001485
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.139121008

Details: LB9180

Funktion

Das Leitsystem schickt ein binäres Ausgangssignal auf das Remote I/O Modul. Dieses Signal wird über den Watchdog-Stecker auf den dazugehörigen Binäreingang zurück gekoppelt. Das Leitsystem liest den Binäreingang zurück und kann dadurch die korrekte Funktion zwischen Remote I/O Modul und Leitsystem feststellen.

Produktdokumentation: LB9180

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Instruction Manual LB9180A / Betriebsanleitung LB9180AALLPDF73 KB
Handbücher
Hardwarehandbuch LB-Remote-I/O-SystemGERPDF5386 KB

Zulassungen: LB9180

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
South Africa MASCMASC MS/20-8438XALLPDF730 KB

Zugehörige Produkte: LB9180

Zubehör von
1-kanalig, 1 Binärausgang, 2 Binäreingänge, Montage in Zone 2 oder im sicheren Bereich, Eingänge und Ausgang Ex ic, Explosionsschutz: Ex icpa
1-kanalig, 1 Binärausgang, 2 Binäreingänge, Montage in Zone 2, Class I/Div.2 oder im sicheren Bereich, Eingänge und Ausgang Ex ia, Explosionsschutz: Ex iapa
1-kanalig, 1 Binärausgang, 2 Binäreingänge, Montage in Zone 2, Class I/Div.2 oder im sicheren Bereich, Eingänge und Ausgang Ex ia, Explosionsschutz: Ex iapa
PROFINET Gateway

Die neuen LB-/FB-PROFINET-Gateways von Pepperl+Fuchs öffnen das Tor zu Industrie 4.0-Anwendungen in der Prozessindustrie.