Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Reflexionslichttaster VT18-8-400-M/30/40a/118

VT18-8-400-M/30/40a/118
  • Übersichtliches Bedienfeld mit besonders hellen Anzeige-LEDs
  • Blinkende Power on Anzeige im Kurzschlussfall
  • Mehrfachanordnung möglich, keine gegenseitige Beeinflussung
  • Fremdlichtunempfindlich, auch bei getakteten Energiesparlampen
  • Schutzklasse II

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  VT18-8-400-M/30/40a/118

Produktbeschreibung
Reflexionslichttaster energetisch, Gewindebauform M18, Metallgehäuse, Tastweite 400 mm, Rotlicht, Tastweiteneinsteller, Hell-/Dunkelschaltung, NPN-Ausgang, Stecker M12
Allgemeine Daten
Tastbereich0 ... 400 mm , einstellbar
Tastbereich min.0 ... 25 mm
Tastbereich max.0 ... 400 mm
LichtsenderLED
Lichtartrot, Wechsellicht , 660 nm
Lichtfleckdurchmesserca. 4 mm im Abstand von 120 mm
Lichtaustrittfrontal
Fremdlichtgrenze30000 Lux
Hysterese< 15 %
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd700 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Anzeigen/Bedienelemente
BetriebsanzeigeLED grün, blinkend im Kurzschlussfall
FunktionsanzeigeLED gelb, leuchtet bei belichtetem Empfänger
BedienelementeTastweiteneinsteller, Hell-/Dunkelumschalter
Elektrische Daten
Betriebsspannung10 ... 30 V DC , class 2
Welligkeit10 %
Leerlaufstrom< 30 mA
SchutzklasseII , Bemessungsspannung ≤ 50 V AC bei Verschmutzungsgrad 1-2 nach IEC 60664-1
Ausgang
Schaltungsarthell-/dunkelschaltend, umschaltbar
Signalausgang1 NPN-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor
Schaltspannung30 V DC
Schaltstrommax. 200 mA
Schaltfrequenz500 Hz
Ansprechzeit1 ms
Konformität
ProduktnormEN 60947-5-2
Zulassungen und Zertifikate
CE-Konformitätja
EAC-KonformitätTR CU 020/2011
UL-ZulassungcULus Listed, Type 1 enclosure
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP67
AnschlussGerätestecker M12 x 1, 4-polig
Material
GehäuseMessing, vernickelt
LichtaustrittPMMA
Masse60 g
Abmessungen
Länge65 mm
Durchmesser18 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270903
ECLASS 12.027270903
ECLASS 11.027270903
ECLASS 10.0.127270903
ECLASS 9.027270903
ECLASS 8.027270903
ECLASS 5.127270903
ETIM 9.0EC001821
ETIM 8.0EC001821
ETIM 7.0EC001821
ETIM 6.0EC001821
ETIM 5.0EC001821
UNSPSC 12.139121528

Details: VT18-8-400-M/30/40a/118

Produktdokumentation: VT18-8-400-M/30/40a/118

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF296 KB

Konstruktion / Simulation: VT18-8-400-M/30/40a/118

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP73 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Zulassungen: VT18-8-400-M/30/40a/118

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-01805002-1 / UL-CA-L87056-31-01805002-1ALLPDF502 KB
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLLINK---
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0537CALLPDF309 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5342ALLPDF229 KB
Optoelektronische Sensoren der Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201

Erstmals steht ein durchgängiges Lösungsangebot von optoelektronischen Funktionsprinzipien und innovativen Technologien in je einem identischen Gehäuse zur Verfügung. Dabei profitieren Sie von einem einheitlichen Bedienkonzept über die gesamte Serie hinweg. Entdecken Sie die Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201 …

ML100 Photoelectric Sensor

Egal, ob Glas, Solarwafer oder Leiterplatten: Die optoelektronischen Sensoren der Serie ML100 sind passgenau auf die Anforderungen verschiedener komplexer Detektionsaufgaben zugeschnitten. Erfahren Sie mehr über das Portfolio und finden Sie den passenden Sensor für Ihre Anwendung …