Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Reflexionslichttaster HGA RLK23/RT-BHMS 5

RLK23/RT-BHMS 5
  • Einstellbare Hintergrundausblendung
  • Rotlicht
  • Robustes Kunststoffgehäuse
  • Optikfläche aus kratzfestem Glas

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  RLK23/RT-BHMS 5

Produktbeschreibung
Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung
Allgemeine Daten
Tastbereich50 ... 500 mm
Tastbereich min.50 ... 150 mm
Tastbereich max.50 ... 500 mm
LichtsenderLED
Lichtartrot, Wechsellicht
Schwarz-Weiß-Differenz (6%/90%)< 5 %
Lichtfleckdurchmesser12 mm bei Tastweite 500 mm
Öffnungswinkel1,5 °
Fremdlichtgrenze12000 Lux
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd850 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Anzeigen/Bedienelemente
FunktionsanzeigeLED gelb, leuchtet bei belichtetem Empfänger
BedienelementeProgrammierschalter für Hell-/Dunkel-Umschaltung
BedienelementeTastweiteneinsteller
Elektrische Daten
Betriebsspannung12 ... 240 V AC/DC (automatische Anpassung an +UB)
Leistungsaufnahme3 VA
Ausgang
Schaltungsarthell-/dunkelschaltend umschaltbar
Signalausgang1 Relais, 1 Wechsler
Schaltspannungmax. 240 V AC
Schaltstrommax. 2 A
Schaltfrequenz10 Hz
Ansprechzeit50 ms
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP65
AnschlussGerätestecker V95 (7/8"-16 UN 2A), 5-polig
Material
GehäuseTerluran® GV15
LichtaustrittGlas
Masse180 g
Abmessungen
Höhe91 mm
Breite26,8 mm
Tiefe67,6 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270903
ECLASS 12.027270903
ECLASS 11.027270903
ECLASS 10.0.127270903
ECLASS 9.027270903
ECLASS 8.027270903
ECLASS 5.127270903
ETIM 9.0EC001821
ETIM 8.0EC001821
ETIM 7.0EC001821
ETIM 6.0EC001821
ETIM 5.0EC001821
UNSPSC 12.139121528

Details: RLK23/RT-BHMS 5

Zulassungen: RLK23/RT-BHMS 5

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada USA UL Ordinary LocationUL-CA-L87056-31-90408991-0 / UL-US-L87056-11-90408991-0ALLPDF625 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5860AALLPDF228 KB

Zugehörige Produkte: RLK23/RT-BHMS 5

Zubehör
Montagehilfe für Rundprofil ø 12 mm oder Flachprofil 1,5 mm ... 3 mmfa
HaltewinkelMontagehilfe für Sensoren der Serie RL*fa
Montagehilfe für Sensoren der Serie RL*fa
Haltewinkel für rückseitige Wandmontagefa
Optoelektronische Sensoren der Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201

Erstmals steht ein durchgängiges Lösungsangebot von optoelektronischen Funktionsprinzipien und innovativen Technologien in je einem identischen Gehäuse zur Verfügung. Dabei profitieren Sie von einem einheitlichen Bedienkonzept über die gesamte Serie hinweg. Entdecken Sie die Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201 …

ML100 Photoelectric Sensor

Egal, ob Glas, Solarwafer oder Leiterplatten: Die optoelektronischen Sensoren der Serie ML100 sind passgenau auf die Anforderungen verschiedener komplexer Detektionsaufgaben zugeschnitten. Erfahren Sie mehr über das Portfolio und finden Sie den passenden Sensor für Ihre Anwendung …