Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Reflexionslichttaster, energetisch ML17-8-450/115b/136

ML17-8-450/115b/136
  • Kompaktes, Universalgehäuse
  • LEDs von allen Seiten gut sichtbar
  • Tastweite einstellbar
  • Sonderbauform für M18-Frontbefestigung oder an seitlicher Befestigungsbohrung

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  ML17-8-450/115b/136

Produktbeschreibung
Reflexionslichttaster, energetisch
Allgemeine Daten
Tastbereich10 ... 450 mm
Einstellbereich60 ... 450 mm
ReferenzobjektStandardweiß, 100 mm x 100 mm
LichtsenderIRED
Lichtartinfrarot, Wechsellicht , 950 nm
Fremdlichtgrenze≤ 10000 Lux
Anzeigen/Bedienelemente
BetriebsanzeigeLED grün
FunktionsanzeigeLED gelb, leuchtet bei belichtetem Empfänger
BedienelementeTastweiteneinsteller
Elektrische Daten
Betriebsspannung10 ... 30 V DC , class 2
Welligkeitmax. 10 %
Leerlaufstrom< 25 mA
Bereitschaftsverzug≤ 200 ms
Ausgang
Schaltungsarthell-/dunkelschaltend
Signalausgang2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt, überspannungsfest
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 100 mA pro Ausgang
Spannungsfall≤ 2,5 V DC
Schaltfrequenz500 Hz
Ansprechzeit≤ 1 ms
Konformität
ProduktnormEN 60947-5-2
Zulassungen und Zertifikate
EAC-KonformitätTR CU 020/2011
UL-ZulassungcULus
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Lagertemperatur-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP67
Anschluss150 mm Kabel mit M12-Stecker, 4-polig
Material
GehäuseABS
LichtaustrittAcryl
Masseca. 23 g
Abmessungen
Höhe34,5 mm
Breite15 mm
Länge29,3 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270903
ECLASS 12.027270903
ECLASS 11.027270903
ECLASS 10.0.127270903
ECLASS 9.027270903
ECLASS 8.027270903
ECLASS 5.127270903
ETIM 9.0EC001821
ETIM 8.0EC001821
ETIM 7.0EC001821
ETIM 6.0EC001821
ETIM 5.0EC001821
UNSPSC 12.139121528

Details: ML17-8-450/115b/136

Informationsmaterial: ML17-8-450/115b/136

Sprachauswahl:
LiteraturSpracheDateitypDateigröße
Application Report - Warehouse Management with Photoelectric SensorsENGPDF232 KB

Konstruktion / Simulation: ML17-8-450/115b/136

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP197 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Zulassungen: ML17-8-450/115b/136

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada USA UL Ordinary LocationUL-USL87056-11-61114002-1 / UL-CA-L87056-31-61114002-1ALLPDF548 KB
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0294CALLPDF305 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5339ALLPDF229 KB

Zugehörige Produkte: ML17-8-450/115b/136

Zubehör

Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa

Kabeldose M12 gewinkelt A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa
Haltewinkelfa
Haltewinkelfa
Optoelektronische Sensoren der Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201

Erstmals steht ein durchgängiges Lösungsangebot von optoelektronischen Funktionsprinzipien und innovativen Technologien in je einem identischen Gehäuse zur Verfügung. Dabei profitieren Sie von einem einheitlichen Bedienkonzept über die gesamte Serie hinweg. Entdecken Sie die Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201 …

ML100 Photoelectric Sensor

Egal, ob Glas, Solarwafer oder Leiterplatten: Die optoelektronischen Sensoren der Serie ML100 sind passgenau auf die Anforderungen verschiedener komplexer Detektionsaufgaben zugeschnitten. Erfahren Sie mehr über das Portfolio und finden Sie den passenden Sensor für Ihre Anwendung …