Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Reflexionslichttaster, energetisch RLK39-8-800-Z/31/40a/116

RLK39-8-800-Z/31/40a/116
  • Infrarotlicht
  • Hell-/dunkelschaltend umschaltbar
  • Timerfunktion
  • Schutzart IP54

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  RLK39-8-800-Z/31/40a/116

Allgemeine Daten
Tastbereich0 ... 800 mm
Einstellbereich150 ... 800 mm
ReferenzobjektStandardweiß 200 mm x 200 mm
LichtsenderIRED
Lichtartinfrarot, Wechsellicht
FremdlichtgrenzeIEC / EN 60947-5-2 , 10000 Lux
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd803 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Anzeigen/Bedienelemente
FunktionsanzeigeLED gelb: Schaltzustand
LED rot: Vorausfallanzeige
BedienelementeTastweiteneinsteller, Hell-/Dunkelumschalter
BedienelementeSchalter für Timerfunktion
Elektrische Daten
Betriebsspannung12 ... 240 V DC
24 ... 240 V AC (50 ... 60 Hz)
Welligkeit10 %
Leerlaufstrom≤ 50 mA
SchutzklasseII, Bemessungsspannung ≤ 250 V AC bei Verschmutzungsgrad 1-2 nach IEC 60664-1 Achtung !
Die Schutzklasse 2 ist nur gültig bei geschlossenem Klemmraum. Ausgangsstromkreis mit Basisisolierung zum Steuerstromkreis nach IEC/EN 61140
Leistungsaufnahme≤ 3 VA
Bereitschaftsverzug≤ 300 ms
Ausgang
Schaltungsarthell-/dunkelschaltend
Signalausgang1 Relaisausgang
Schaltspannungmax. 240 V AC ; 150 V DC
Schaltstrommax. 3 A
Schaltleistung DC: max. 90 W AC: max: 750 VA
Schaltfrequenz≤ 25 Hz
Ansprechzeit≤ 20 ms
TimerfunktionEin-/Ausverzögerung oder Impulsverlängerung wählbar
Konformität
ProduktnormEN 60947-5-2
Zulassungen und Zertifikate
CCC-ZulassungCertified by China Compulsory Certification (CCC)
ZulassungenCE
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP54
AnschlussKlemmraum PG9 , ≤ 0,75 mm2
Material
GehäusePBT
LichtaustrittPMMA
Masseca. 110 g
Abmessungen
Höhe64 mm
Breite25 mm
Tiefe75 mm
Allgemeine Informationen
LieferumfangMontagehilfe

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270903
ECLASS 12.027270903
ECLASS 11.027270903
ECLASS 10.0.127270903
ECLASS 9.027270903
ECLASS 8.027270903
ECLASS 5.127270903
ETIM 9.0EC001821
ETIM 8.0EC001821
ETIM 7.0EC001821
ETIM 6.0EC001821
ETIM 5.0EC001821
UNSPSC 12.139121528

Details: RLK39-8-800-Z/31/40a/116

Produktdokumentation: RLK39-8-800-Z/31/40a/116

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF482 KB

Konstruktion / Simulation: RLK39-8-800-Z/31/40a/116

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP182 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Zulassungen: RLK39-8-800-Z/31/40a/116

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
China CQC CCC2024010305681601ALLPDF1062 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0296CALLPDF389 KB

Zugehörige Produkte: RLK39-8-800-Z/31/40a/116

Zubehör
Haltewinkel für Sensoren der Serie RL39fa
Optoelektronische Sensoren der Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201

Erstmals steht ein durchgängiges Lösungsangebot von optoelektronischen Funktionsprinzipien und innovativen Technologien in je einem identischen Gehäuse zur Verfügung. Dabei profitieren Sie von einem einheitlichen Bedienkonzept über die gesamte Serie hinweg. Entdecken Sie die Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201 …

ML100 Photoelectric Sensor

Egal, ob Glas, Solarwafer oder Leiterplatten: Die optoelektronischen Sensoren der Serie ML100 sind passgenau auf die Anforderungen verschiedener komplexer Detektionsaufgaben zugeschnitten. Erfahren Sie mehr über das Portfolio und finden Sie den passenden Sensor für Ihre Anwendung …