Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Reflexionslichttaster, energetisch GLV18-8-450/25/102/159

GLV18-8-450/25/102/159
  • Efficient-Line im kurzen M18-Kunststoffgehäuse für Standard-Anwendungen
  • Sehr hohe Reichweite
  • 4 Anzeige LEDs für 360° Sichtbarkeit
  • Optimiertes Poti-Design für gute Sichtbarkeit der Bedienelemente in der Applikation
  • Version mit Lichtaustritt frontal
  • Gleichspannungsversion

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  GLV18-8-450/25/102/159

Produktbeschreibung
Reflexionslichttaster energetisch, Gewindebauform M18, Kunststoffgehäuse, Lichtaustritt frontal, Tastweite 450 mm, Rotlicht, Hellschaltung, DC-Version, NPN-Ausgang, Stecker M12
Allgemeine Daten
Tastbereich50 ... 450 mm einstellbar
Tastbereich max.0 ... 450 mm
Referenzobjekt100 mm x 100 mm Kodak weiss
LichtsenderLED
Lichtartrot, Wechsellicht , 640 nm
Lichtfleckdurchmesserca. 30 mm bei 400 mm
Öffnungswinkelca. 4 °
Lichtaustrittfrontal
Fremdlichtgrenze30000 Lux
Hysterese< 15 %
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd920 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Anzeigen/Bedienelemente
BetriebsanzeigeLED grün, statisch leuchtend Power on
FunktionsanzeigeLED gelb: leuchtet bei erkanntem Objekt ; blinkt bei Unterschreiten der Funktionsreserve
BedienelementeEmpfindlichkeitseinsteller
Elektrische Daten
Betriebsspannung10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom< 20 mA
Ausgang
Schaltungsarthellschaltend
Signalausgang1 NPN, kurzschlussfest, offener Kollektor
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 100 mA
Spannungsfall≤ 1,5 V DC
Schaltfrequenz500 Hz
Ansprechzeit≤ 1 ms
Konformität
ProduktnormEN 60947-5-2
Zulassungen und Zertifikate
SchutzklasseII, Bemessungsisolationsspannung ≤ 50 V AC bei Verschmutzungsgrad 1-2 nach IEC 60664-1
UL-ZulassungcULus Listed, Class 2 Power Source
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP67
AnschlussGerätestecker M12 x 1, 3-polig
Material
GehäusePC
LichtaustrittPMMA
SteckerKunststoff
Masseca. 10 g
Abmessungen
Länge43,9 mm
Durchmesser18 mm
GewindegrößeM18

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270903
ECLASS 12.027270903
ECLASS 11.027270903
ECLASS 10.0.127270903
ECLASS 9.027270903
ECLASS 8.027270903
ECLASS 5.127270903
ETIM 9.0EC001821
ETIM 8.0EC001821
ETIM 7.0EC001821
ETIM 6.0EC001821
ETIM 5.0EC001821
UNSPSC 12.139121528

Details: GLV18-8-450/25/102/159

Funktion

Einen Beitrag zur Wirtschaftlichkeit von Maschinen und Anlagen leistet die Sensoren der Familie GLV/GLK18. Die Gehäusebauform im M18-Kunststoff-Gehäuse, die Anschlusstechnik und sensorischen Eigenschaften sind weitestgehend standardisiert. Durch Konzentration auf die wesentlichen Anforderungen an die Sensorik wurde eine robuste und zuverlässige Produktfamilie geschaffen für DC und AC/DC-Spannungen, in der jegliches Over Engineering vermieden wurde. Für eine schnelle Montage und einfache Einstellung sorgen das im Lieferumfang enthaltene Montagezubehör und das optimierte Potentiometer- Design.

Produktdokumentation: GLV18-8-450/25/102/159

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF455 KB

Konstruktion / Simulation: GLV18-8-450/25/102/159

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP657 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Zulassungen: GLV18-8-450/25/102/159

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0066EALLPDF310 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5333ALLPDF306 KB

Zugehörige Produkte: GLV18-8-450/25/102/159

Zubehör

Befestigungsflansch, 18 mm, Halterung für alle zylinderförmigen Sensoren mit M18-Gewinde, Einfache Montage und exakte Justierung, Großer Einstellbereich (max. 20 mm)fa

Universal-Montagehalterung für zylindrischen Sensoren mit 5 ... 30 mm Durchmesserfa
Montagehilfe mit Taumeleinrichtungfa
Befestigungsflansch aus Kunststoff, 18 mmfa
Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 3-polig, PUR-Kabel graufa
Optoelektronische Sensoren der Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201

Erstmals steht ein durchgängiges Lösungsangebot von optoelektronischen Funktionsprinzipien und innovativen Technologien in je einem identischen Gehäuse zur Verfügung. Dabei profitieren Sie von einem einheitlichen Bedienkonzept über die gesamte Serie hinweg. Entdecken Sie die Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201 …

ML100 Photoelectric Sensor

Egal, ob Glas, Solarwafer oder Leiterplatten: Die optoelektronischen Sensoren der Serie ML100 sind passgenau auf die Anforderungen verschiedener komplexer Detektionsaufgaben zugeschnitten. Erfahren Sie mehr über das Portfolio und finden Sie den passenden Sensor für Ihre Anwendung …