Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Reflexionslichttaster, energetisch |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Tastbereich | 0 ... 1000 mm einstellbar | |
Einstellbereich | 120 ... 1000 mm | |
Referenzobjekt | Standardweiß 200 mm x 200 mm | |
Lichtsender | IRED | |
Lichtart | infrarot, Wechsellicht , 850 nm | |
Lichtfleckdurchmesser | ca. 17 mm im Abstand von 1000 mm | |
Öffnungswinkel | 1 ° | |
Lichtaustritt | frontal | |
Fremdlichtgrenze | 5000 Lux ; nach EN 60947-5-2 | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Betriebsanzeige | 2 LEDs grün | |
Funktionsanzeige | 2 LEDs gelb leuchtet bei Empfang des Sendestrahls ; blinkt bei Unterschreiten der Funktionsreserve; aus: Objekt außerhalb des Erfassungsbereich | |
Bedienelemente | Hell-/Dunkelumschalter | |
Bedienelemente | Tastweiteneinsteller | |
Bedienelemente | Zeiteinsteller ( 0 ... 10 s ) | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 24 ... 240 V AC 12 ... 240 V DC |
|
Leerlaufstrom | ≤ 35 mA | |
Schutzklasse | II , Bemessungsspannung ≤ 250 V AC bei Verschmutzungsgrad 1-2 nach IEC 60664-1 Ausgangskreis basisisoliert vom Eingangskreis nach EN 50178, Bemessungsisolationsspannung 240 V AC | |
Leistungsaufnahme | ≤ 2 VA | |
Ausgang | ||
Schaltungsart | hell-/dunkelschaltend, umschaltbar | |
Signalausgang | 1 SPDT | |
Schaltspannung | max. 250 V AC/DC | |
Schaltstrom | max. 3 A | |
Schaltleistung | DC: max. 150 W AC: max: 750 VA | |
Schaltfrequenz | 20 Hz | |
Ansprechzeit | ≤ 25 ms | |
Timerfunktion | DIP-Schalter für Betriebsartenwahl | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Richtlinienkonformität | ||
EMV-Richtlinie 2004/108/EG | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 | |
Normenkonformität | ||
Produktnorm | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Normen | EN 50178, UL 508 | |
Zulassungen und Zertifikate | ||
EAC-Konformität | TR CU 020/2011 TR CU 004/2011 | |
UL-Zulassung | cULus Listed, Type 1 enclosure Installieren Sie als Überstromschutz eine Sicherung mit einem Bemessungsstrom von max. 5 A und min. 240 V AC/DC |
|
CCC-Zulassung | Certified by China Compulsory Certification (CCC) | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP67 | |
Anschluss | Gerätestecker V95 (7/8"-16 UN 2A), 5-polig | |
Material | ||
Gehäuse | PC (Polycarbonat) | |
Lichtaustritt | PMMA | |
Masse | ca. 140 g | |
Anzugsmoment Befestigungsschrauben | max. 2 Nm | |
Abmessungen | ||
Höhe | 73,7 mm | |
Breite | 45 mm | |
Tiefe | 48,6 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0.1 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 5.1 | 27270903 |
ETIM 9.0 | EC001821 |
ETIM 8.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Die Sensor-Familie der Serie 61 ist eine vielseitige Produktlinie und umfasst fünf unterschiedliche Betriebsarten. Jeder Sensor besitzt vier LEDs als Betriebsanzeige und Signalanzeige die aus allen Richtungen gut sichtbar sind. Das Gehäuse aus Polycarbonat bietet die Schutzart IP67. Farbige Markierungen auf dem Sensor zeigen auf einfache Weise das Funktionsprinzip an. Die DC-Modelle sind mit einem Gegentaktausgang ausgestattet, während AC/DC-Modelle einen Relaisausgang mit bis zu 3 A bieten. Alle Versionen sind serienmäßig mit einem integrierten Multifunktions-Timer, einer Empfindlichkeitseinstellung und einem Hell-/Dunkel-Schalter ausgestattet. Die Sensoren der Serie 61 haben einen Schutz vor gegenseitiger Beeinflussung und sind Fremdlichtunabhängig. Jeder Sensor kann über Bohrungen an der Vorder- und Rückseite, über eine hinten angebrachte Schwalbenschwanzführung sowie über ein M30 x 1.5 Gewinde befestigt werden. Darüber hinaus bieten die Sensoren mit Kabelausgang ein ½" - 14 NPT Innengewinde für die Montage eines flexiblen Schutzrohrs.
Zu ihrer Sprachauswahl gibt es leider keine Dokumente. Bitte wählen Sie eine andere Sprache aus. |
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 1373 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 4314 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | E87056 | ALL | LINK | --- |
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5861A | ALL | 228 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Erstmals steht ein durchgängiges Lösungsangebot von optoelektronischen Funktionsprinzipien und innovativen Technologien in je einem identischen Gehäuse zur Verfügung. Dabei profitieren Sie von einem einheitlichen Bedienkonzept über die gesamte Serie hinweg. Entdecken Sie die Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201 …