Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Reflexionslichttaster HGA MLV41-8-HV-60-IR/110/124/167

MLV41-8-HV-60-IR/110/124/167
  • Spezialgerät zur Bahnrisskontrolle an Druckmaschinen
  • aktive Verschmutzungserkennung
  • Tastweite 20 mm ... 60 mm
  • Lichttaster mit Vordergrundausblendung von 0 mm ... 15 mm und Hintergrundausblendung ab 70 mm
  • Geringe Schwarz-Weiß-Differenz
  • Robustes Aluminiumgehäuse
  • Schutzart IP67

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  MLV41-8-HV-60-IR/110/124/167

Produktbeschreibung
Robuster Reflexionslichttaster zur Bahnrisskontrolle, kompakte Bauform, Vorder- und Hintergrundausblendung, Tastweite 60 mm, Infrarotlicht, Gegentakt-Ausgang, Funktionsreserveausgang, Stecker M12
Allgemeine Daten
Vordergrundausblendung0 ... 15 mm
Tastbereichauf schwarz (6 %): 20 ... 60 mm fest eingestellt
Tastbereich min.20 ... 60 mm
Tastbereich max.16 ... 70 mm
Hintergrundausblendungab 70 mm
LichtsenderIRED
Lichtartinfrarot, Wechsellicht , 880 nm
Polarisationsfilternein
Schwarz-Weiß-Differenz (6%/90%)< 1 % bei 60 mm
Lichtfleckdurchmessermax. 6 mm im Abstand von 70 mm
Öffnungswinkelca. 4 °
Fremdlichtgrenze50000 Lux
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd1260 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Anzeigen/Bedienelemente
BetriebsanzeigeLED grün, statisch leuchtend Power on, Kurzschluss oder Unterspannung : pulsierend (1 Hz). Verschmutzung : blinkend (1 Hz)
Funktionsanzeige2 LEDs gelb
ein: Objekt innerhalb des Tastbereiches\aus: Objekt außerhalb des Tastbereiches
Elektrische Daten
Betriebsspannung10 ... 30 V DC
Welligkeit10 %
Leerlaufstrommax. 25 mA
Eingang
TesteingangSenderabschaltung bei +UB
Ausgang
Funktionsreserve-Ausgang1 Gegentaktausgang, kurzschlussfest, verpolgeschützt
Signalausgang1 Gegentaktausgang, kurzschlussfest, verpolgeschützt
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 100 mA
Spannungsfall≤ 2,5 V DC
Schaltfrequenz250 Hz
Ansprechzeit2 ms
Konformität
ProduktnormEN 60947-5-2
Zulassungen und Zertifikate
SchutzklasseII, Bemessungsspannung ≤ 50 V AC bei Verschmutzungsgrad 1-2 nach IEC 60664-1 , Funktionsisolierung nach DIN EN 50178
UL-ZulassungcULus Listed 57M3 (nur in Verbindung mit UL Class 2 Spannungsversorgung; Type 1 enclosure)
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur0 ... 70 °C (32 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP67
AnschlussGerätestecker M12 x 1, 5-polig
Material
GehäuseAluminium , Delta-Seal Beschichtung
LichtaustrittGlasscheibe
SteckerMetall
Masse50 g
Abmessungen
Höhe56,5 mm
Breite31 mm
Tiefe13,6 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270903
ECLASS 12.027270903
ECLASS 11.027270903
ECLASS 10.0.127270903
ECLASS 9.027270903
ECLASS 8.027270903
ECLASS 5.127270903
ETIM 9.0EC001821
ETIM 8.0EC001821
ETIM 7.0EC001821
ETIM 6.0EC001821
ETIM 5.0EC001821
UNSPSC 12.139121528

Details: MLV41-8-HV-60-IR/110/124/167

Produktdokumentation: MLV41-8-HV-60-IR/110/124/167

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF471 KB

Konstruktion / Simulation: MLV41-8-HV-60-IR/110/124/167

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1502 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Zulassungen: MLV41-8-HV-60-IR/110/124/167

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLLINK---
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-1846CALLPDF309 KB

Zugehörige Produkte: MLV41-8-HV-60-IR/110/124/167

Zubehör
Befestigungswinkelfa
Befestigungswinkelfa
Haltewinkelfa
Haltewinkel für Sensoren der Serie MLV41 zur Montage auf M12-Rundstabfa
Optoelektronische Sensoren der Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201

Erstmals steht ein durchgängiges Lösungsangebot von optoelektronischen Funktionsprinzipien und innovativen Technologien in je einem identischen Gehäuse zur Verfügung. Dabei profitieren Sie von einem einheitlichen Bedienkonzept über die gesamte Serie hinweg. Entdecken Sie die Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201 …

ML100 Photoelectric Sensor

Egal, ob Glas, Solarwafer oder Leiterplatten: Die optoelektronischen Sensoren der Serie ML100 sind passgenau auf die Anforderungen verschiedener komplexer Detektionsaufgaben zugeschnitten. Erfahren Sie mehr über das Portfolio und finden Sie den passenden Sensor für Ihre Anwendung …