Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Reflexionslichttaster (HGW) ML100-8-HW-350-RT/102/115

ML100-8-HW-350-RT/102/115
  • Benutzerfreundlichste Lichtschrankenserie für Standardanwendungen
  • Miniatur-Bauform
  • Hintergrundauswertung verwendet Hintergrund als Referenz zur Erkennung von schwierigen Zielen
  • Einfachste Ausrichtung und Inbetriebnahme durch extrem helle Sender-LED
  • Eindeutig und funktionales Anzeigekonzept der Betriebszustände
  • Vollmetall-Gewinde-Befestigung

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  ML100-8-HW-350-RT/102/115

Produktbeschreibung
Reflexionslichttaster für Standardanwendungen, Miniaturbauform, Hintergrundauswertung, Tastweite 350 mm, Rotlicht, NPN-Ausgang, Festkabel
Allgemeine Daten
Tastbereich5 ... 350 mm
Einstellbereich30 ... 350 mm
LichtsenderLED
Lichtartrot, Wechsellicht
Lichtfleckdurchmesserca. 20 mm im Abstand von 350 mm
Öffnungswinkelca. 4 °
Lichtaustrittfrontal
FremdlichtgrenzeEN 60947-5-2:2007+A1:2012
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd860 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Anzeigen/Bedienelemente
BetriebsanzeigeLED grün: Netz ein (Power on)
FunktionsanzeigeLED gelb EIN: Sensor erkennt Hintergrund
BedienelementeTastweiteneinsteller
BedienelementeHell-/Dunkelumschalter
Elektrische Daten
Betriebsspannung10 ... 30 V DC
Welligkeitmax. 10 %
Leerlaufstrom< 20 mA
Ausgang
SchaltungsartDie Schaltungsart des Sensors ist umschaltbar. Der Auslieferungszustand ist: hellschaltend
Signalausgang1 NPN-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 100 mA , ohmsche Last
Spannungsfall≤ 1,5 V DC
Schaltfrequenz500 Hz
Ansprechzeit1 ms
Konformität
ProduktnormEN 60947-5-2
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungcULus Listed, Class-2-Stromquelle oder UL-gelistetes Netzteil mit beschränktem Spannungsausgang mit (evtl. integrierter) Sicherung (max. 3.3 A gemäß UL248), Typ-1-Gehäuse
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP67
AnschlussFestkabel 2 m
Material
GehäusePC (Polycarbonat)
LichtaustrittPMMA
Masseca. 50 g
Anzugsmoment Befestigungsschrauben0,6 Nm
Abmessungen
Höhe31 mm
Breite11 mm
Tiefe20 mm
Kabellänge2 m

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270903
ECLASS 12.027270903
ECLASS 11.027270903
ECLASS 10.0.127270903
ECLASS 9.027270903
ECLASS 8.027270903
ECLASS 5.127270903
ETIM 9.0EC001821
ETIM 8.0EC001821
ETIM 7.0EC001821
ETIM 6.0EC001821
ETIM 5.0EC001821
UNSPSC 12.139121528

Details: ML100-8-HW-350-RT/102/115

Funktion

Die optischen Sensoren dieser Baureihe sind sowohl für Standard- als auch für anspruchsvolle Anwendungen geeignet.

Die Baureihe verfügt über ein Miniaturgehäuse, zwei Montagelöcher mit M3-Metallgewinde und eine gut sichtbare LED-Statusanzeige.

Jedes Gerät ist mit einem Empfindlichkeitseinsteller und einem Hell-/Dunkelumschalter ausgestattet, um die Flexibilität zu erhöhen.

Eine Vielzahl von Varianten sind sowohl mit Infrarotlicht als auch mit Rotlicht mit PowerBeam für eine einfache Ausrichtung erhältlich.

Spezielle Varianten mit BlueBeam eignen sich für anspruchsvolle Anwendungen wie in der Solar- und Batterieherstellungsbranche.

Produktdokumentation: ML100-8-HW-350-RT/102/115

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF437 KB

Konstruktion / Simulation: ML100-8-HW-350-RT/102/115

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1021 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Zulassungen: ML100-8-HW-350-RT/102/115

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLLINK---
USA UL E87056UL-US-2015966-0 / UL-CA-2012696-0ALLPDF550 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitätserklärung (P+F)DOC-0435FALLPDF311 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitätserklärung (P+F)DOC-5267ALLPDF230 KB

Zugehörige Produkte: ML100-8-HW-350-RT/102/115

Zubehör
Montagehilfe für Rundprofil ø 12 mm oder Flachprofil 1,5 mm ... 3 mm, Montagehilfe für Rundprofil oder Flachprofil, Einfache und schnelle Montagefa
Montagehilfe für Rundprofil ø 12 mm oder Flachprofil 1,5 mm ... 3 mm, Montagehilfe für Rundprofil oder Flachprofil, Einfache und schnelle Montagefa
Montagehilfe für Sensoren der Serie ML100, Befestigungswinkel, Haltewinkel, Einfache und schnelle Montagefa
Montagehilfe für Sensoren der Serie ML100, Befestigungswinkel, Haltewinkel, Einfache und schnelle Montagefa
Montagehilfe für Sensoren der Serie ML100, Adapter für Sensoren der Serie ML100; zum Austausch des OBS6000-F10, Mögliche Ausrichtung der ML100: gerade und linksfa
Montagehilfe für Sensoren der Serie ML100, Haltewinkel, Einfache und schnelle Montagefa
Haltewinkel, Einfache Installation, Robuste Konstruktion, Sichere Montage, Montagekopf und -fuß können unabhängig voneinander um 360° gedreht werdenfa
Optoelektronische Sensoren der Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201

Erstmals steht ein durchgängiges Lösungsangebot von optoelektronischen Funktionsprinzipien und innovativen Technologien in je einem identischen Gehäuse zur Verfügung. Dabei profitieren Sie von einem einheitlichen Bedienkonzept über die gesamte Serie hinweg. Entdecken Sie die Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201 …

ML100 Photoelectric Sensor

Egal, ob Glas, Solarwafer oder Leiterplatten: Die optoelektronischen Sensoren der Serie ML100 sind passgenau auf die Anforderungen verschiedener komplexer Detektionsaufgaben zugeschnitten. Erfahren Sie mehr über das Portfolio und finden Sie den passenden Sensor für Ihre Anwendung …