Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
OBT200-18GM60-E4-V1
Produktbeschreibung |
Reflexionslichttaster, energetisch |
Allgemeine Daten |
Tastbereich | 0 ... 200 mm |
Referenzobjekt | Standardweiß 200 mm x 200 mm |
Lichtsender | IRED , 880 nm |
Lichtart | infrarot |
Lichtfleckdurchmesser | ca. 40 mm bei 200 mm |
Fremdlichtgrenze | 10000 Lux |
Anzeigen/Bedienelemente |
Betriebsanzeige | LED grün |
Funktionsanzeige | Duo-LED, gelb/grün gelb: Schaltzustand grün: Betriebspannung EIN blinkend: unstabiler Bereich |
Bedienelemente | Tastweiteneinsteller |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC , class 2 |
Welligkeit | 10 % |
Leerlaufstrom | ≤ 25 mA |
Bereitschaftsverzug | ≤ 25 ms |
Ausgang |
Schaltungsart | hell-/dunkelschaltend elektronisch umschaltbar |
Signalausgang | 1 NPN-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor |
Schaltspannung | max. 30 V DC |
Schaltstrom | max. 100 mA |
Spannungsfall | ≤ 2,5 V |
Schaltfrequenz | 500 Hz |
Ansprechzeit | 1 ms |
Konformität |
Produktnorm | EN 60947-5-2 |
Normenkonformität |
Normen 2 | UL 508 |
Zulassungen und Zertifikate |
UL-Zulassung | cULus Listed, Type 1 enclosure |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
Zulassungen | CE, cULus Listed 57M3 (nur in Verbindung mit UL Class 2 Spannungsversorgung; Type 1 enclosure) |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) |
Lagertemperatur | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP67 |
Anschluss | Gerätestecker M12 x 1, 4-polig |
Material | |
| Gehäuse | Messing, vernickelt |
| Lichtaustritt | PC |
Masse | 45 g |
Abmessungen | |
| Länge | 60 mm |
| Durchmesser | 18 mm |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0.1 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 5.1 | 27270903 |
ETIM 9.0 | EC001821 |
ETIM 8.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Details:
OBT200-18GM60-E4-V1
Produktdokumentation:
OBT200-18GM60-E4-V1
Konstruktion / Simulation:
OBT200-18GM60-E4-V1
Zulassungen:
OBT200-18GM60-E4-V1
Zugehörige Produkte:
OBT200-18GM60-E4-V1
Zubehör |
|
|
|
Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa |
|
|
|
|
Kabeldose M12 gewinkelt A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa |
|