Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Lichtleitersensor VL18LL-M/30/40a/118

VL18LL-M/30/40a/118
  • Robustes Metallgehäuse in zylindrischer Bauform M18 x 1
  • Schutzart IP67
  • Fremdlichtunempfindlich, auch bei getakteten Energiesparlampen
  • Mehrfachanordnung möglich, keine gegenseitige Beeinflussung
  • M12-Steckeranschluss
  • Schutzklasse 2

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  VL18LL-M/30/40a/118

Produktbeschreibung
Lichtleitersensor für Glasfaser-Lichtleiter
Allgemeine Daten
Tastweitebis 70 mm
(LMR 18-3,2-1,0-K4)
Reichweitebis 300 mm
(LME 18-2,3-0,5-K3)
LichtsenderLED, Rotlicht, 650 nm
Lichtartrot, Wechsellicht
Öffnungswinkel26 °
Lichtaustrittfrontal
Fremdlichtgrenze30000 Lux
Hysterese< 15 %
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd700 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Anzeigen/Bedienelemente
BetriebsanzeigeLED grün, blinkend im Kurzschlussfall
FunktionsanzeigeLED gelb, leuchtet bei belichtetem Empfänger
BedienelementeEmpfindlichkeitseinsteller, Hell-/Dunkel-Umschalter
Elektrische Daten
Betriebsspannung10 ... 30 V DC , class 2
Welligkeit10 %
Leerlaufstrom< 35 mA
SchutzklasseII , Bemessungsspannung ≤ 50 V AC bei Verschmutzungsgrad 1-2 nach IEC 60664-1
Ausgang
Schaltungsarthell-/dunkelschaltend, umschaltbar
Signalausgang1 NPN-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor
Schaltspannung30 V DC
Schaltstrommax. 200 mA
Spannungsfall≤ 2,5 V DC
Schaltfrequenz500 Hz
Ansprechzeit1 ms
Konformität
ProduktnormEN 60947-5-2
Zulassungen und Zertifikate
EAC-KonformitätTR CU 020/2011
UL-ZulassungcULus Listed, Type 1 enclosure
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP67
AnschlussM12-Stecker, 4-polig
Material
GehäuseMessing, vernickelt
LichtaustrittKunststoff
Masse60 g
Abmessungen
Länge65 mm
Durchmesser18 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270905
ECLASS 12.027270905
ECLASS 11.027270905
ECLASS 10.0.127270905
ECLASS 9.027270905
ECLASS 8.027270905
ECLASS 5.127270905
ETIM 9.0EC002651
ETIM 8.0EC002651
ETIM 7.0EC002651
ETIM 6.0EC002651
ETIM 5.0EC002651
UNSPSC 12.139121528

Details: VL18LL-M/30/40a/118

Produktdokumentation: VL18LL-M/30/40a/118

Sprachauswahl:
ProduktinformationenSpracheDateitypDateigröße
Lichtleiter für Lichtleitergerät VL18LLGERPDF212 KB
Kurzanleitungen
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF366 KB

Konstruktion / Simulation: VL18LL-M/30/40a/118

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP73 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Zulassungen: VL18LL-M/30/40a/118

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-01805002-1 / UL-CA-L87056-31-01805002-1ALLPDF502 KB
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLLINK---
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0537CALLPDF309 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5342ALLPDF229 KB

Zugehörige Produkte: VL18LL-M/30/40a/118

Zubehör

Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa

Kabeldose M12 gewinkelt A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa
Glasfaser-Lichtleiter-Reflex mit Metall-Ummantelung, Spezielle Eigenschaften: Hochtemperatur, Endstück: Zylindrisch, Serie: Glasfaser-Lichtleiter-Reflex, Mantel: Metall, Geräteserien: VL18LL
VariKont Mfa
Glasfaser-Lichtleiter-Reflex mit PVC-Ummantelung, Endstück: Gewinde, Serie: Glasfaser-Lichtleiter-Reflex, Mantel: PVC, Geräteserien: VL18LL
VariKont Mfa
Glasfaser-Lichtleiter-Reflex mit Metall-Ummantelung, Spezielle Eigenschaften: Hochtemperatur, Endstück: Gewinde, Serie: Glasfaser-Lichtleiter-Reflex, Mantel: Metall, Geräteserien: VL18LL
VariKont Mfa
Glasfaser-Lichtleiter-Einweg mit Metall-Ummantelung, Spezielle Eigenschaften: Hochtemperatur, Endstück: Zylindrisch, Serie: Glasfaser-Lichtleiter-Einweg, Mantel: Metall, Geräteserien: VL18LL
VariKont Mfa
Glasfaser-Lichtleiter-Einweg mit Metall-Ummantelung, Spezielle Eigenschaften: Hochtemperatur, Endstück: Gewinde, Serie: Glasfaser-Lichtleiter-Einweg, Mantel: Metall, Geräteserien: VL18LL
VariKont Mfa
Glasfaser-Lichtleiter-Einweg mit Metall-Ummantelung, Spezielle Eigenschaften: Hochtemperatur, Endstück: Gewinde, Serie: Glasfaser-Lichtleiter-Einweg, Mantel: Metall, Geräteserien: VL18LL
VariKont Mfa
Glasfaser-Lichtleiter-Einweg mit Silikon-Ummantelung, Spezielle Eigenschaften: Hochtemperatur, Endstück: rechter Winkel Glatt / Gewinde, Serie: Glasfaser-Lichtleiter-Einweg, Mantel: Silikon, Geräteserien: VL18LL
VariKont Mfa
Glasfaser-Lichtleiter-Einweg mit Metall-Ummantelung, Endstück: rechter Winkel glatt, Serie: Glasfaser-Lichtleiter-Einweg, Mantel: Metall, Geräteserien: VL18LL
VariKont Mfa