Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Lichtleitersensor MPG6HD

MPG6HD
  • Rauhe Umgebung
  • Widersteht Hochdruckreinigung mit 8280 kPa (1200 psi)
  • Reichweite von den ausgewählten Lichtleitern abhängig

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  MPG6HD

Produktbeschreibung
Optoelektronische Sensoren, MP Serie modular
Allgemeine Daten
Erfassungsbereichabhängig von der Lichtleiterart
LichtsenderInfrarot
Lichtartinfrarot
KennzeichnungCE
Anzeigen/Bedienelemente
Funktionsanzeige2 LEDs
Bedienelementehellschaltend / dunkelschaltend
Ausgang
Ansprechzeit≤ 1 ms
Ausgang 1
Ausgangstypabhängig von der gewählten Auswahl
Normenkonformität
NormenEN 60947-5-2
Zulassungen und Zertifikate
ZulassungenCE, cULus
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Lagertemperatur-55 ... 85 °C (-67 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit95% RH (nicht kondensierend)
Schockfestigkeit50G
Vibrationsfestigkeit10G, 10 ... 500 Hz
Mechanische Daten
SchutzartIP69K
Material
GehäusePolycarbonat
MantelAcetal (glasgefüllt), Typ 20
Abmessungen
Höhe43,2 mm
Breite39,2 mm
Tiefe47,2 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270905
ECLASS 12.027270905
ECLASS 11.027270905
ECLASS 10.0.127270905
ECLASS 9.027270905
ECLASS 8.027270905
ECLASS 5.127270905
ETIM 9.0EC002651
ETIM 8.0EC002651
ETIM 7.0EC002651
ETIM 6.0EC002651
ETIM 5.0EC002651
UNSPSC 12.139121528

Details: MPG6HD

Zugehörige Produkte: MPG6HD

Zubehör
Glasfaser-Lichtleiter-Reflexfa
Glasfaser-Lichtleiter ¿ Reflexionslichttaster, Sensorkopf: Zylindrischer/Gewindezylinder in rechtwinkliger Optik, Mantel: MP, MHP, Serie 61, Glasfaser-Lichtleiter: 3 ft (0,92 m).fa
Glasfaser-Lichtleiter ¿ Reflexionslichttaster, Sensorkopf: Zylindrischer/Gewindezylinder in gerader Optik, Mantel: Edelstahl, Sensorserie: MP, MHP, Serie 61, Glasfaser-Lichtleiter: 3 ft (0,92 m).fa
Glasfaser-Lichtleiter ¿ Reflexionslichttaster, Sensorkopf: Zylindrischer/Glatter Zylinder in rechtwinkliger Optik, Mantel: Edelstahl, Sensorserie: MP, MHP, Serie 61, Glasfaser-Lichtleiter: 3 ft (0,92 m).fa