Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Lichtleitersensor SU19.1/110/115

SU19.1/110/115
  • Comfort-Line mit Display
  • AGC für zeitsparendes Einlernen
  • Brückenkontakte zur Vereinfachung der Verkabelung
  • Transparenterkennung
  • 30 µs High Speed Mode
  • Slavemodul

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  SU19.1/110/115

Produktbeschreibung
Comfort Line Lichtleitersensor mit Display, Slavemodul, Gegentaktausgang, Festkabel
Allgemeine Daten
Tastweitebis 150 mm (KLR-C02-2,2-2,0-K146)
Reichweitebis 450 mm (KLE-C01-2,2-2,0-K116)
LichtsenderLED
Lichtartrot, Wechsellicht , 660 nm
Fremdlichtgrenze10000 Lux
Modulbauweisemaximal 20 Einheiten
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd500 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Anzeigen/Bedienelemente
BetriebsanzeigePower on: statisch leuchtend , Unterspannungsanzeige: LED grün pulsierend (ca. 0,8 Hz) , Kurzschluss : LED grün blinkend (ca. 4 Hz)
Diagnoseanzeige7-Segment-Anzeige
FunktionsanzeigeLED gelb: statisch leuchtend Schaltzustand, blinkt bei Unterschreiten der Funktionsreserve
BedienelementeTaste (Mode) für Menüauswahl ; Taste (Set) für Teach-In ; Taste (Up/Down) für Feineinstellung und Parametrierung
Elektrische Daten
Betriebsspannung10 ... 30 V DC
Welligkeit10 %
Leerlaufstrom≤ 30 mA
Ausgang
Schaltungsarthell-/dunkelschaltend programmierbar
Signalausgang1 Gegentaktausgang NPN/PNP , kurzschlussfest
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 100 mA , ohmsche Last
Spannungsfall≤ 2 V DC bei 100 mA ; ≤ 0,7 V bei 10 mA
SchaltfrequenzHigh Speed Modus: 16 kHz , Standard Modus: 3 kHz , hochauflösend: 250 Hz ~ 3 kHz (Auswahl durch den Sensor), Automatisch: 250 Hz , Glasmodus: 250 Hz
AnsprechzeitHigh Speed Modus: 30 µs , Standard Modus: 160 µs , hochauflösend: 2 ms , Automatisch: 160 µs ~ 2 ms (Auswahl durch den Sensor), Glasmodus: 2 ms
Wiederholgenauigkeit≤ 0,5 % auf eingestellte Tastweite
TimerfunktionAnzugs-, Abfallverzögerung, Einschaltwischer, Impulsverlängerung ; einstellbar 0 ... 999 ms in 1 ms Schritten
Konformität
ProduktnormEN 60947-5-2
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-10 ... 55 °C (14 ... 131 °F)
Lagertemperatur-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP50
Anschluss2 m Festkabel , 1 x 0,25 mm2 , PVC
Material
GehäusePC
Masse45 g
Abmessungen
Höhe34,5 mm
Breite9 mm
Tiefe62,3 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270905
ECLASS 12.027270905
ECLASS 11.027270905
ECLASS 10.0.127270905
ECLASS 9.027270905
ECLASS 8.027270905
ECLASS 5.127270905
ETIM 9.0EC002651
ETIM 8.0EC002651
ETIM 7.0EC002651
ETIM 6.0EC002651
ETIM 5.0EC002651
UNSPSC 12.139121528

Details: SU19.1/110/115

Funktion

Das Lichtleitergerät SU19 mit Display wurde entwickelt, um die Bedienfreundlichkeit deutlich zu verbessern. Die Anwenderkosten reduzieren sich so signifikant.

Das Einlernen von Objekten ist zeitsparend durch einen neuen Einlernalgorithmus. Der hochauflösende 4-digit Prozentualdisplay zeigt Schaltzustände und Schaltschwellen mit höchster Genauigkeit an. Verdrahtungsaufwand und Ersatz von Geräten ist benutzerfreundlich und zeitsparend durch rückseitige Brückenkontakte realisiert.

Produktdokumentation: SU19.1/110/115

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF590 KB

Konstruktion / Simulation: SU19.1/110/115

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP4931 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Zulassungen: SU19.1/110/115

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLLINK---
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0609CALLPDF302 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5343ALLPDF296 KB

Zugehörige Produkte: SU19.1/110/115

Zubehör
fa
Kunststoff-Lichtleiter-Reflex, Spezielle Eigenschaften: Hohe Reichweite, Tastweite: SU18: 150 mm
SU18/35: 460 mm
SU19: 150 mm, Lichtleiterlänge: 2000 mm , konfektionierbar, Endstück: Gewinde, Serie: Kunststoff-Lichtleiter-Reflex, Mantel: PVC, Geräteserien: SU18 ; SU18/35 ; SU19fa
Kunststoff-Lichtleiter-Reflex, Tastweite: SU18: 80 mm
SU18/35: 280 mm
SU19: 80 mm, Lichtleiterlänge: 2000 mm , konfektionierbar, Endstück: Gewinde, Serie: Kunststoff-Lichtleiter-Reflex, Mantel: PVC, Geräteserien: SU18 ; SU18/35 ; SU19fa
Kunststoff-Lichtleiter-Reflex, Spezielle Eigenschaften: Hochpräzise, Tastweite: SU18: 4 mm
SU18/35: 12 mm
SU19: 4 mm, Lichtleiterlänge: 2000 mm , konfektionierbar, Endstück: Gewinde, Serie: Kunststoff-Lichtleiter-Reflex, Mantel: PVC, Geräteserien: SU18 ; SU18/35 ; SU19fa
Kunststoff-Lichtleiter-Reflex, Spezielle Eigenschaften: koaxial, Tastweite: SU18: 30 mm
SU18/35: 100 mm
SU19: 30 mm, Lichtleiterlänge: 2000 mm , konfektionierbar, Endstück: Gewinde, Serie: Kunststoff-Lichtleiter-Reflex, Mantel: PVC, Geräteserien: SU18 ; SU18/35 ; SU19fa
Kunststoff-Lichtleiter-Reflex, Spezielle Eigenschaften: koaxial, Tastweite: SU18: 30 mm
SU18/35: 100 mm
SU19: 30 mm, Lichtleiterlänge: 2000 mm , konfektionierbar, Endstück: Gewinde, Serie: Kunststoff-Lichtleiter-Reflex, Mantel: PVC, Geräteserien: SU18 ; SU18/35 ; SU19fa
Kunststoff-Lichtleiter-Reflex, Spezielle Eigenschaften: koaxial, Tastweite: SU18: 85 mm
SU18/35: 300 mm
SU19: 85 mm, Lichtleiterlänge: 2000 mm , konfektionierbar, Endstück: Gewinde, Serie: Kunststoff-Lichtleiter-Reflex, Mantel: PVC, Geräteserien: SU18 ; SU18/35 ; SU19fa
Kunststoff-Lichtleiter-Reflex, Tastweite: SU18: 35 mm
SU18/35: 120 mm
SU19: 35 mm, Lichtleiterlänge: 2000 mm , konfektionierbar, Endstück: Array, Serie: Kunststoff-Lichtleiter-Reflex, Mantel: PVC, Geräteserien: SU18 ; SU18/35 ; SU19fa
Kunststoff-Lichtleiter-Reflex, Spezielle Eigenschaften: hochflexibel, Tastweite: SU18: 60 mm
SU18/35: 210 mm
SU19: 60 mm, Lichtleiterlänge: 2000 mm , konfektionierbar, Endstück: rechter Winkel Glatt / Gewinde, Serie: Kunststoff-Lichtleiter-Reflex, Mantel: PVC, Geräteserien: SU18 ; SU18/35 ; SU19fa
Kunststoff-Lichtleiter-Reflex, Spezielle Eigenschaften: Hochtemperatur, Tastweite: SU18: 80 mm
SU18/35: 280 mm
SU19: 80 mm, Lichtleiterlänge: 2000 mm , konfektionierbar, Endstück: Gewinde, Serie: Kunststoff-Lichtleiter-Reflex, Mantel: PVC, Geräteserien: SU18 ; SU18/35 ; SU19fa
Kunststoff-Lichtleiter-Einweg, Spezielle Eigenschaften: Hohe Reichweite, Reichweite: SU18: 450 mm
SU18/35: 1500 mm
SU19: 450 mm, Lichtleiterlänge: 2000 mm , konfektionierbar, Endstück: Gewinde, Serie: Kunststoff-Lichtleiter-Einweg, Mantel: PVC, Geräteserien: SU18 ; SU18/35 ; SU19 ; ML17-LLfa
Kunststoff-Lichtleiter-Einweg, Reichweite: SU18: 220 mm
SU18/35: 920 mm
SU19: 220 mm, Lichtleiterlänge: 2000 mm , konfektionierbar, Endstück: Gewinde, Serie: Kunststoff-Lichtleiter-Einweg, Mantel: PVC, Geräteserien: SU18 ; SU18/35 ; SU19 ; ML17-LLfa
Kunststoff-Lichtleiter-Einweg, Reichweite: SU18: 220 mm
SU18/35: 920 mm
SU19: 220 mm, Lichtleiterlänge: 2000 mm , konfektionierbar, Endstück: Gewinde, Serie: Kunststoff-Lichtleiter-Einweg, Mantel: PVC, Geräteserien: SU18 ; SU18/35 ; SU19 ; ML17-LLfa
Kunststoff-Lichtleiter-Einweg, Reichweite: SU18: 220 mm
SU18/35: 920 mm
SU19: 220 mm, Lichtleiterlänge: 2000 mm , konfektionierbar, Endstück: Zylindrisch, Serie: Kunststoff-Lichtleiter-Einweg, Mantel: PVC, Geräteserien: SU18 ; SU18/35 ; SU19 ; ML17-LLfa
Kunststoff-Lichtleiter-Einweg, Reichweite: SU18: 200 mm
SU18/35: 800 mm
SU19: 200 mm, Lichtleiterlänge: 2000 mm , konfektionierbar, Endstück: Zylindrisch, Serie: Kunststoff-Lichtleiter-Einweg, Mantel: PVC, Geräteserien: SU18 ; SU18/35 ; SU19 ; ML17-LLfa
Kunststoff-Lichtleiter-Einweg, Spezielle Eigenschaften: Hochpräzise, Reichweite: SU18: 20 mm
SU18/35: 80 mm
SU19: 20 mm
, Lichtleiterlänge: 2000 mm , konfektionierbar, Endstück: Gewinde, Serie: Kunststoff-Lichtleiter-Einweg, Mantel: PVC, Geräteserien: SU18 ; SU18/35 ; SU19 ; ML17-LLfa
Kunststoff-Lichtleiter-Einweg, Spezielle Eigenschaften: hochflexibel, Reichweite: SU18: 200 mm
SU18/35: 800 mm
SU19: 200 mm, Lichtleiterlänge: 2000 mm , konfektionierbar, Endstück: Gewinde, Serie: Kunststoff-Lichtleiter-Einweg, Mantel: PVC, Geräteserien: SU18 ; SU18/35 ; SU19fa
Kunststoff-Lichtleiter-Einweg, Spezielle Eigenschaften: Hochtemperatur, Reichweite: SU18: 115 mm
SU18/35: 800 mm
SU19: 115 mm, Lichtleiterlänge: 2000 mm , konfektionierbar, Endstück: seitlicher Lichtaustritt / Periskop, Serie: Kunststoff-Lichtleiter-Einweg, Mantel: PVC, Geräteserien: SU18 ; SU18/35 ; SU19fa
Glasfaser-Lichtleiter-Einweg mit Silikon-Ummantelung, Spezielle Eigenschaften: hochflexibel, Reichweite: SU18: 195 mm
SU18/35: 710 mm
SU19: 195 mm, Endstück: Gewinde, Serie: Glasfaser-Lichtleiter-Einweg, Mantel: Silikon, Geräteserien: SU18 ; SU18/35 ; SU19fa