Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Archivierte Produktversion

Dieses Produkt wurde archiviertZum Ersatzprodukt GL50-IR/32/40a/98a
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Gabellichtschranke GL50-2362

GL50-2362
  • Hohe Schaltfrequenz
  • Empfindlichkeitseinsteller und Hell-/Dunkel-Umschalter serienmäßig
  • Infrarotlicht
  • Robustes Aluminiumgehäuse
  • Schutzart IP67

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  GL50-2362

Produktbeschreibung
Gabellichtschranke
Allgemeine Daten
LichtsenderIRED
Lichtartinfrarot, Wechsellicht
Hindernisgröße2 mm
Gabelweite50 mm
Anzeigen/Bedienelemente
FunktionsanzeigeLED rot, leuchtet bei unbelichtetem Empfänger ( im Anschlussstecker )
BedienelementeEmpfindlichkeitseinsteller, Hell-/Dunkel-Umschalter
Elektrische Daten
Betriebsspannung10 ... 30 V DC
Ausgang
Schaltungsarthell-/dunkelschaltend
Signalausgang1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor
Mechanische Daten
SchutzartIP67
AnschlussM8-Stecker, 3-polig
Material
GehäuseAluminium
LichtaustrittGlas

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270909
ECLASS 12.027270909
ECLASS 11.027270909
ECLASS 10.0.127270909
ECLASS 9.027270909
ECLASS 8.027270909
ECLASS 5.127270909
ETIM 9.0EC002720
ETIM 8.0EC002720
ETIM 7.0EC002720
ETIM 6.0EC002720
ETIM 5.0EC002721
UNSPSC 12.139121528

Details: GL50-2362

Produktdokumentation: GL50-2362

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF164 KB

Konstruktion / Simulation: GL50-2362

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP116 KB

Zulassungen: GL50-2362

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada USA UL Ordinary LocationUL-CA-L87056-31-21105002-0 / UL-US-L87056-11-21105002-0ALLPDF546 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-1826BALLPDF85 KB