Allgemeine Daten |
Betriebsreichweite | 0 ... 3500 mm |
Grenzreichweite | 3500 mm |
Lichtsender | IRED |
Lichtart | infrarot, Wechsellicht , 950 nm |
Feldhöhe | 1800 mm |
Auskreuzung | automatisch, 3fach/5fach/7fach (je nach Abstand Sender/Empfänger) |
Strahlausblendung | Defekte Strahlen werden nach 60 s ausgeblendet. Deaktivierung des Lichtgitters bei Ausfall von 2 benachbarten Strahlen oder mehr als 50 % aller Strahlen |
Strahlabstand | 90 mm |
Strahlanzahl | 61 ... 135 (dynamisch) |
Öffnungswinkel | Sender: < 20 ° , Empfänger: < 6 ° |
Fremdlichtgrenze | > 100000 Lux |
Kenndaten funktionale Sicherheit |
MTTFd | 180 a |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
Anzeigen/Bedienelemente |
Funktionsanzeige | LED rot (im Empfänger): leuchtet nach Anlegen der Betriebsspannung dauerhaft, erlischt bei Detektion eines Objektes, blinkt bei dauerhafter Strahlunterbrechung von 2 benachbarten Strahlen |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | 11 ... 30 V DC: max. |
Welligkeit | 10 % |
Leerlaufstrom | < 180 mA |
Ausgang |
Schaltungsart | hellschaltend |
Signalausgang | 1 PNP und 1 NPN, kurzschlussfest |
Schaltspannung | max. 30 V DC |
Schaltstrom | 100 mA |
Schaltfrequenz | < 3 Hz |
Ansprechzeit | < 100 ms |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Richtlinienkonformität | |
| EMV-Richtlinie 2004/108/EG | EN 12015:2014 EN 12016:2013 |
Normenkonformität | |
| Produktnorm | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012 |
| Normen | EN 81-70:2003/A1:2004; Kapitel 5.2.4
EN 81-20:2014; Kapitel 5.3.6.2.2.1 Unter Berücksichtigung der Objekterkennung gemäß Datenblattangabe zum Überwachungsfeld. |
Zulassungen und Zertifikate |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F) |
Lagertemperatur | -20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F) |
Verschmutzungsgrad | Verschmutzungsgrad 2: Nichtleitende Verschmutzung, gelegentliche Leitfähigkeit durch Betauung möglich |
Mechanische Daten |
Profilbreite | 9 mm |
Schutzart | IP54 |
Anschluss | Festkabel 5 m |
Material | |
| Gehäuse | Aluminium |
| Lichtaustritt | Kunststoff |
Masse | 2300 g (je Gerät) |
Abmessungen | |
| Breite | 9 mm |
| Tiefe | 34 mm |
| Länge | 2000 mm |
Geräteschutzniveau Gc (nA) |
Betriebsanleitung | Elektrische Betriebsmittel für explosiongefährdete Bereiche
|
Gerätekategorie 3G (nA) | zur Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen von Gas, Dampf, Nebel |
ATEX-Kennzeichnung | II 3 G Ex nAc op is IIC T4 |
Richtlinienkonformität | 94/9/EG |
Normen | EN 60079-0:2009 , EN 60079-15:2010 , EN 60079-28:2007 |
Installation, Inbetriebnahme | Die für die Verwendung bzw. den geplanten Einsatzzweck zutreffenden Gesetze bzw. Richtlinien und Normen sind zu beachten. Das Betriebsmittel ist so zu errichten, dass das Gehäuse senkrecht orientiert ist und dass die Kabeleinführung in das Betriebsmittel von oben erfolgt. |
Instandhaltung, Wartung | An Betriebsmitteln, welche in explosionsgefährdeten Bereichen betrieben werden, darf keine Veränderung vorgenommen werden. Reparaturen an diesen Betriebsmitteln sind nicht zulässig. |
Besondere Bedingungen | |
| Maximale zulässige Umgebungstemperatur TUmax | 55 °C (131 °F) |
| Schutz vor mechanischen Gefahren | Das Betriebsmittel ist vor mechanischen Beschädigungen zu schützen. |
| Schutz vor Überspannungen | Es sind Maßnahmen zu treffen, um zu verhindern, dass die Bemessungsspannung durch vorübergehende Störungen um mehr als 40 % überschritten wird. |
| Schutz vor UV-Licht | Der Sensor und die Anschlussleitung sind vor schädlicher UV-Strahlung zu schützen. Dies kann durch Verwendung in Innenräumen erreicht werden. |
Geräteschutzniveau Dc |
Betriebsanleitung | Elektrische Betriebsmittel für explosiongefährdete Bereiche
|
Angaben für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich | Elektrische Betriebsmittel für explosionsgefährdete Bereiche |
ATEX-Kennzeichnung | II 3 D Ex tc IIIB T80 °C |
Richtlinienkonformität | 94/9/EG |
Normen | EN 60079-31:2009 |
Installation, Inbetriebnahme | Die für die Verwendung bzw. den geplanten Einsatzzweck zutreffenden Gesetze bzw. Richtlinien und Normen sind zu beachten. Das Trennen der Anschlüsse ist nur in spannungsfreiem Zustand erlaubt. Das Betriebsmittel ist so zu errichten, dass das Gehäuse senkrecht orientiert ist und dass die Kabeleinführung in das Betriebsmittel von oben erfolgt. |
Instandhaltung, Wartung | An Betriebsmitteln, welche in explosionsgefährdeten Bereichen betrieben werden, darf keine Veränderung vorgenommen werden. Reparaturen an diesen Betriebsmitteln sind nicht zulässig. |
Besondere Bedingungen | |
| Schutz vor mechanischen Gefahren | Das Betriebsmittel ist vor mechanischen Beschädigungen zu schützen. |
Allgemeine Informationen |
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich | siehe Angaben für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich |
| Kategorie | 3G; 3D |