Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
R2000 UHD, 2-D-LiDAR-Sensor für exakte und hochdynamische Positionsbestimmung, Messbereich bis 10 m auf Objekt, Ethernet |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Messbereich | 0,1 ... 10 m (sw 10 %) 0,1 … 30 m (ws 90 %) 0,1 … 100 m (Reflektor) min. Reflektivität 2,5% |
|
Lichtsender | Laserdiode | |
Lichtart | infrarot, Wechsellicht | |
Laserkenndaten | ||
Hinweis | LASERLICHT , NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN | |
Laserklasse | 1 | |
Wellenlänge | 905 nm | |
Strahldivergenz | transversal 2 mrad , longitudinal 10 mrad | |
Impulsdauer | 5 ns | |
Wiederholrate | 250 kHz | |
max. Puls Energie | < 94 nJ | |
Messverfahren | Pulse Ranging Technology (PRT) | |
Scanrate | 10 ... 50 s-1 | |
Scanwinkel | 360° | |
Lichtfleckdurchmesser | 25 mm x 105 mm bei 10 m | |
Fremdlichtgrenze | > 80000 Lux | |
Auflösung | 1 mm | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
MTTFd | 75 a | |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Betriebsanzeige | LED grün | |
Datenflussanzeige | LED gelb: Ethernet aktiv LED grün: Ethernet link |
|
Funktionsanzeige | LED rot: Fehler LED gelb: Q1 + Q2 |
|
Bedienelemente | 2 Taster | |
Parametrieranzeige | 24 x 252 Pixel , rot | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC | |
Welligkeit | 10 % innerhalb der Versorgungstoleranz | |
Leerlaufstrom | ≤ 400 mA / 24 V DC | |
Schutzklasse | III (Bemessungsspannung 50 V) | |
Leistungsaufnahme | < 10 W | |
Bereitschaftsverzug | < 40 s | |
Schnittstelle | ||
Schnittstellentyp | Fast Ethernet | |
Protokoll | HTTP , TCP/IP und UDP/IP | |
Eingang/Ausgang | ||
Ein-/Ausgangsart | 4 Ein-/Ausgänge , unabhängig konfigurierbar , Kurzschluss/ verpolgeschützt | |
Eingang | ||
Schaltschwelle | low: Ue < 5 V, high: Ue > 10 V |
|
Ausgang | ||
Schaltschwelle | low: Ua < 1 V, high: Ua > Ub - 1 V |
|
Schaltstrom | 100 mA pro Ausgang | |
Konformität | ||
Lasersicherheit | EN 60825-1:2014 | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Normenkonformität | ||
Produktnorm | IEC 60947-5-2 | |
Schock- und Stoßfestigkeit | EN 60068-2-27:1995 | |
Vibrationsfestigkeit | EN 60068-2-6; EN 60068-2-64 | |
Messgenauigkeit | ||
Messgeschwindigkeit | 250000 Messungen/s | |
Messwertrauschen | typ. ± 10 mm (1 Sigma; max 20 mm; 0,1 m ... 8 m) typ. ± 12 mm (1 Sigma; max 20 mm; 8 m ... 100 m) |
|
Winkelauflösung | 0,014 ° | |
Absolute Genauigkeit | typ. ± 25 mm | |
Reproduzierbarkeit | < 12 mm | |
Zulassungen und Zertifikate | ||
UL-Zulassung | cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure | |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F) | |
Lagertemperatur | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 95 % , keine Betauung | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP65 | |
Anschluss | M12x1 Stecker, 4-polig, Standard (Versorgung) , M12x1 Stecker, 8-polig, A-codiert (MultiPort) , M12x1 Buchse, 4-polig, D-codiert (LAN) |
|
Material | ||
Gehäuse | ABS + PC + Aluminium | |
Lichtaustritt | PMMA | |
Masse | ca. 0,8 kg | |
Abmessungen | ||
Höhe | 116,5 mm | |
Breite | 106 mm | |
Länge | 106 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27270913 |
ECLASS 12.0 | 27270913 |
ECLASS 11.0 | 27270913 |
ECLASS 10.0.1 | 27270913 |
ECLASS 9.0 | 27270913 |
ECLASS 8.0 | 27270913 |
ECLASS 5.1 | 27270801 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
UNSPSC 12.1 | 41111613 |
Der Sensor auf Basis der Pulse Ranging Technology (PRT) ist messtechnisch leistungsstark mit großer Reichweite bei kleinem Lichtfleck. Das Gerät scannt seine Umgebung über den kompletten Messwinkel von 360°. Aufgrund der hohen Scanfrequenz ist dieser Sensortyp für anspruchsvolle Anwendungen geeignet. Das Gerät erfüllt Laserklasse 1 und ist augensicher. Zusätzliche Maßnahmen zum Schutz des Bedienpersonals sind nicht erforderlich. Das in der Optikfläche integrierte, interaktive Rundum-Display kann individuelle Texte und Grafiken frei darstellen. Umfangreiches Zubehör ermöglicht den Einsatz in vielen Anwendungen. Umfassende Konfigurations- und Diagnosemöglichkeiten bietet ein speziell für diese Serie entwickelter Device Type Manager (DTM) für den Einsatz mit PACTware.
Literatur | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Applikationsbericht - 2-D-LiDAR-Sensor R2000 zur Navigation von fahrerlosen Transportsystemen | GER | 340 KB |
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Kurzanleitung - OMD10M-R2000-B23/OMD30M-R2000-B23 | GER | 958 KB | |
Handbücher | |||
Handbuch OMD10M-R2000-B23/OMD30M-R2000-B23/OMD12M-R2000-B23 | GER | 1575 KB | |
Protokollinformationen | |||
R2000 Ethernet communication protocol / R2000 Ethernet Protokollbeschreibung | ALL | 4535 KB | |
Softwareinformationen | |||
OMDxxx-R2000 Firmware v1.21 release notes / OMDxxx-R2000 Firmware v1.21 Versionshinweise | ALL | 433 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-CA-L87056-31-91205102-0 / UL-US-L87056-11-91205102-0 | ALL | 545 KB | |
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0074G | ALL | 308 KB |
Frameworks | Ausgabe | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
PACTware 5.0 / PACTware 5.0 | 5.0.5.31 | ZIP | 44203 KB |
Gerätebeschreibung/-Treiber | |||
DTM / DTM | v1.4.0.1 | ZIP | 5451 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Erstmals steht ein durchgängiges Lösungsangebot von optoelektronischen Funktionsprinzipien und innovativen Technologien in je einem identischen Gehäuse zur Verfügung. Dabei profitieren Sie von einem einheitlichen Bedienkonzept über die gesamte Serie hinweg. Entdecken Sie die Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201 …