Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Aufklebbare Schlitzblende zur Kleinstteileerkennung |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Schlitzweite | 2 mm | |
Objektgröße | min. 2 mm | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) | |
Lagertemperatur | < 35 °C | |
Montagetemperatur | 4 ... 35 °C (39,2 ... 95 °F) | |
Witterungsbeständigkeit | UV-Strahlung Feuchtigkeit Salzsprühnebel (240 h / 5%) pilzbeständig |
|
Chemische Beständigkeit | Öle Fette Kraftstoffe aliphatische Lösungsmittel schwache Säuren |
|
Mechanische Daten | ||
Materialstärke | 0,07 ... 0,1 mm | |
Material | gegossene PVC-Folie | |
Masse | ca. 0,8 g | |
Abmessungen | 17,5 mm x 10,6 mm | |
Breite | 10,6 mm | |
Länge | 17,5 mm | |
Befestigung | selbstklebend | |
Kleber | Kleber auf Acrylatbasis , transparent | |
Passende Serien | ||
Serie | ML4.2 ML6 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27273602 |
ECLASS 12.0 | 27273602 |
ECLASS 11.0 | 27273602 |
ECLASS 10.0.1 | 27273602 |
ECLASS 9.0 | 27273602 |
ECLASS 8.0 | 27270990 |
ECLASS 5.1 | 27279290 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 51 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |