Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Reflektor, rechteckig 40.5 mm x 60 mm, Befestigungsbohrungen |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Bauform | rechteckig | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Material | PMMA/ABS | |
Abmessungen | 60 mm x 40,5 mm x 7,5 mm | |
Höhe | 60 mm | |
Breite | 40,5 mm | |
Befestigung | Befestigungsbohrungen | |
Zubehör | ||
Mitgeliefertes Zubehör | 2 x M3 x 12-Kreuzschlitz-Flachkopfschraube mit flacher Unterlegscheibe und Federring , Edelstahl A2 , passiviert 2 x M3 Sechskant-Sicherungsmuttern (DIN 985) mit Nyloneinsatz , Edelstahl A2 (Schlüssel zum Festziehen erforderlich) |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27273601 |
ECLASS 12.0 | 27273601 |
ECLASS 11.0 | 27273601 |
ECLASS 10.0.1 | 27273601 |
ECLASS 9.0 | 27273601 |
ECLASS 8.0 | 27279203 |
ECLASS 5.1 | 27279203 |
ETIM 9.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
UNSPSC 12.1 | 39111818 |