Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Reflektor REF-H50x100HT

REF-H50x100HT
  • Einfache Montage durch Befestigungsbohrung
  • Hochtemperaturbeständig bis 120 °C (248 °F)

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  REF-H50x100HT

Produktbeschreibung
Reflektor, rechteckig 49.5 mm x 122 mm, Befestigungsbohrungen, Hochtemperaturanwendung
Allgemeine Daten
Bauformrechteckig
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 120 °C (-4 ... 248 °F) ; kurzzeitig (< 2 min) bis 160 °C (320 °F)
Mechanische Daten
MaterialPMMA
Abmessungen122 mm x 49,5 mm x 8,4 mm
Höhe122 mm
Breite49,5 mm
BefestigungBefestigungsbohrungen

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027273601
ECLASS 12.027273601
ECLASS 11.027273601
ECLASS 10.0.127273601
ECLASS 9.027273601
ECLASS 8.027279203
ECLASS 5.127279203
ETIM 9.0EC002467
ETIM 8.0EC002467
ETIM 7.0EC002467
ETIM 6.0EC002467
ETIM 5.0EC002467
UNSPSC 12.139111818

Details: REF-H50x100HT