Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Glasfaser-Lichtleiter-Reflex mit Metall-Silikon-Ummantelung |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Lichtleiterlänge | 800 mm | |
Lichtleiterdurchmesser | 7,3 mm | |
Adapterform | 04 | |
Endstück | rechter Winkel Glatt / Gewinde | |
Biegeradius | min. 25 mm | |
Faserbündeldurchmesser | 1 x 2,15 mm / Austrittsfläche: 1 x 3,6 mm2 | |
Faserverteilung | statistisch gemischt | |
Öffnungswinkel | ca. 69 ° | |
Zulassungen und Zertifikate | ||
Zulassungen | CE | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) -40 ... 180 °C (-40 ... 356 °F) |
|
Lagertemperatur | -20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP65 | |
Material | ||
Lichtaustritt | Glas | |
Mantel | Metall-Silikon | |
Kern | Glasfaser | |
Endstück | Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) | |
Adapter | PVC | |
Auszugskraft | am Tastkopf bei 20°C: 120 N | |
Lichtleitergeräte | ||
Geräteserien | MLV41-LL |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27273606 |
ECLASS 12.0 | 27273606 |
ECLASS 11.0 | 27273606 |
ECLASS 10.0.1 | 27273606 |
ECLASS 9.0 | 27273606 |
ECLASS 8.0 | 27279208 |
ECLASS 5.1 | 27279208 |
ETIM 9.0 | EC001476 |
ETIM 8.0 | EC001476 |
ETIM 7.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC001476 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |