Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Glasfaser-Lichtleiter-Reflex |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Tastweite | MHP-FR: 36 mm MHP-F: 80 mm RL(K)61-LL: 155 mm MPG6HD: 170 mm |
|
Lichtleiterlänge | 3 ft (.914 m) | |
Endstück | Optische Achse: senkrecht Typ: zylindrische/glatte Trommel Gewindegröße: 5/16-24 UNF |
|
Biegeradius | min. 19 mm | |
Faserbündeldurchmesser | 3,2 mm |
|
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -40 ... 120 °C (-40 ... 248 °F) |
|
Mechanische Daten | ||
Material | ||
Lichtaustritt | Glas | |
Mantel | PVC | |
Kern | Glas | |
Endstück | Edelstahl 1.4305 / AISI 303, Messing | |
Adapter | Edelstahl, 4,7 mm Durchmesser | |
Allgemeine Informationen | ||
Lieferumfang | 2 Sechskantmuttern enthalten | |
Lichtleitergeräte | ||
Geräteserien | MP, MHP, Serie 61 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27273606 |
ECLASS 12.0 | 27273606 |
ECLASS 11.0 | 27273606 |
ECLASS 10.0.1 | 27273606 |
ECLASS 9.0 | 27273606 |
ECLASS 8.0 | 27279208 |
ECLASS 5.1 | 27279208 |
ETIM 9.0 | EC001476 |
ETIM 8.0 | EC001476 |
ETIM 7.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC001476 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Zubehör von | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|