Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Glasfaser-Lichtleiter FE-BNSRA5M-3

FE-BNSRA5M-3
  • zylindrischer Sensorkopf
  • Seitenansichts-/Periskoplichtleiter
  • Flexible PVC-Ummantelung

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  FE-BNSRA5M-3

Produktbeschreibung
Glasfaser-Lichtleiter-Reflex
Allgemeine Daten
TastweiteMHP-FR: 32 mm
MHP-F: 62 mm
RL(K)61-LL: 155 mm
MPG6HD: 170 mm
Lichtleiterlänge3 ft (.914 m)
EndstückOptische Achse: Seitensicht/Periskop
Typ: zylindrische/glatte Trommel
Biegeradiusmin. 19 mm
Faserbündeldurchmesser2,3 mm
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-40 ... 120 °C (-40 ... 248 °F)
Mechanische Daten
Material
LichtaustrittGlas
MantelPVC
KernGlas
EndstückEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
AdapterEdelstahl, 4,7 mm Durchmesser
Lichtleitergeräte
GeräteserienMP, MHP, Serie 61

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027273606
ECLASS 12.027273606
ECLASS 11.027273606
ECLASS 10.0.127273606
ECLASS 9.027273606
ECLASS 8.027279208
ECLASS 5.127279208
ETIM 9.0EC001476
ETIM 8.0EC001476
ETIM 7.0EC002651
ETIM 6.0EC001476
ETIM 5.0EC002651
UNSPSC 12.139121528

Details: FE-BNSRA5M-3

Zugehörige Produkte: FE-BNSRA5M-3

Zubehör von
Optoelektronische Sensoren, MP Serie modular, Rauhe Umgebung, Widersteht Hochdruckreinigung mit 8280 kPa (1200 psi), Reichweite von den ausgewählten Lichtleitern abhängigfa