Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Lichtleiter |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Tastweite | 520 mm mit Lichtleitergerät MPG, Infrarot 220 mm mit Lichtleitergerät MHP-F, Infrarot 108 mm mit Lichtleitergerät MPG, sichtbares Rot 95 mm mit Lichtleitergerät MHP-F, sichtbares Rot |
|
Lichtleiterlänge | 3 ft (.914 m) | |
Biegeradius | ≤ 25 mm | |
Faserbündeldurchmesser | 1,2 mm | |
Zulassungen und Zertifikate | ||
Zulassungen | CE | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -40 ... 307 °C (-40 ... 584,6 °F) |
|
Mechanische Daten | ||
Material | ||
Lichtaustritt | Glas | |
Mantel | Armour Grip | |
Kern | Glasfaser | |
Lichtleitergeräte | ||
Geräteserien | MPG and MHP-F |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27273606 |
ECLASS 12.0 | 27273606 |
ECLASS 11.0 | 27273606 |
ECLASS 10.0.1 | 27273606 |
ECLASS 9.0 | 27273606 |
ECLASS 8.0 | 27279208 |
ECLASS 5.1 | 27279208 |
ETIM 9.0 | EC001476 |
ETIM 8.0 | EC001476 |
ETIM 7.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC001476 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |