Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Kunststoff-Lichtleiter-Einweg |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Reichweite | SU18/35: 22859 mm SU18: 2558 mm SU19: 2558 mm SU17.1: 19430 mm ML17-LL: 3148 mm MHP-FR: 1160 mm |
|
Lichtleiterlänge | 1000 mm , konfektionierbar | |
Lichtleiterdurchmesser | 2,2 mm | |
Adapterform | 00 | |
Endstück | Gewinde | |
Biegeradius | min. 25 mm | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Material | ||
Lichtaustritt | Kunststoff | |
Mantel | Polyethylen (PE) schwarz | |
Kern | Kunststoff | |
Allgemeine Informationen | ||
Lieferumfang | Lichtleiter paarweise verpackt | |
Lichtleitergeräte | ||
Geräteserien | SU18/35 ; SU18 ; SU19 ; SU17.1; ML17-LL; MHP-FR |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27273606 |
ECLASS 12.0 | 27273606 |
ECLASS 11.0 | 27273606 |
ECLASS 10.0.1 | 27273606 |
ECLASS 9.0 | 27273606 |
ECLASS 8.0 | 27279208 |
ECLASS 5.1 | 27279208 |
ETIM 9.0 | EC001476 |
ETIM 8.0 | EC001476 |
ETIM 7.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC001476 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Montagehinweis Kunststoff-Lichtleiter | GER | 46 KB |