Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
LME 18-1,9-15,0-K10
Produktbeschreibung |
Glasfaser-Lichtleiter-Einweg mit Metall-Ummantelung |
Allgemeine Daten |
Lichtleiterlänge | 15000 mm |
Lichtleiterdurchmesser | 5,3 mm |
Adapterform | 18 |
Endstück | rechter Winkel Glatt / Gewinde |
Biegeradius | min. 20 mm |
Faserbündeldurchmesser | 1,9 mm |
Zulassungen und Zertifikate |
Zulassungen | CE |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [Adapter] -50 ... 200 °C (-58 ... 392 °F) [Endstück und Mantel] |
Lagertemperatur | -20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP40 |
Material | |
| Lichtaustritt | Glas |
| Mantel | Metall |
| Kern | Glasfaser |
| Endstück | Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) |
| Adapter | PBT |
Auszugskraft | 120 N |
Lichtleitergeräte |
Geräteserien | VariKont M |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27273606 |
ECLASS 12.0 | 27273606 |
ECLASS 11.0 | 27273606 |
ECLASS 10.0.1 | 27273606 |
ECLASS 9.0 | 27273606 |
ECLASS 8.0 | 27279208 |
ECLASS 5.1 | 27279208 |
ETIM 9.0 | EC001476 |
ETIM 8.0 | EC001476 |
ETIM 7.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC001476 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Details:
LME 18-1,9-15,0-K10
Produktdokumentation:
LME 18-1,9-15,0-K10