Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Glasfaser-Lichtleiter-Einweg mit Silikon-Ummantelung |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Reichweite | SU18: 195 mm SU18/35: 710 mm SU19: 195 mm |
|
Lichtleiterlänge | 1000 mm | |
Lichtleiterdurchmesser | 3 mm | |
Adapterform | 00 | |
Endstück | Zylindrisch | |
Biegeradius | 4 mm statisch 8 mm 250.000 Zyklen dynamisch |
|
Faserbündeldurchmesser | 1,1 mm | |
Öffnungswinkel | ca. 68 ° | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) -40 ... 180 °C (-40 ... 356 °F) |
|
Mechanische Daten | ||
Material | ||
Lichtaustritt | Glas | |
Mantel | Silikon | |
Kern | Glasfaser | |
Endstück | Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) | |
Adapter | Edelstahl | |
Auszugskraft | 50 N | |
Allgemeine Informationen | ||
Lieferumfang | Lichtleiter einzeln verpackt | |
Lichtleitergeräte | ||
Geräteserien | SU18 ; SU18/35 ; SU19 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27273606 |
ECLASS 12.0 | 27273606 |
ECLASS 11.0 | 27273606 |
ECLASS 10.0.1 | 27273606 |
ECLASS 9.0 | 27273606 |
ECLASS 8.0 | 27279208 |
ECLASS 5.1 | 27279208 |
ETIM 9.0 | EC001476 |
ETIM 8.0 | EC001476 |
ETIM 7.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC001476 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Montagehinweis Kunststoff-Lichtleiter | GER | 46 KB |