Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Kunststoff-Lichtleiter KHR-C02-2,2-2,0-K94

KHR-C02-2,2-2,0-K94
  • Hochflexibel
  • Gewinde M6

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  KHR-C02-2,2-2,0-K94

Produktbeschreibung
Kunststoff-Lichtleiter-Reflex
Allgemeine Daten
TastweiteSU18: 12 mm
SU18/35: 40 mm
SU19: 12 mm
Lichtleiterlänge2000 mm , konfektionierbar
Lichtleiterdurchmesser2,2 mm
Adapterform00
EndstückGewinde
Biegeradiusmin. 1 mm
Faserverteilungsiehe Abmessungszeichnung
Öffnungswinkel67 °
Mitgeliefertes ZubehörCutter für Kunststoff-Lichtleiter
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Mechanische Daten
Material
LichtaustrittKunststoff
MantelPVC
KernKunststoff
EndstückEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
Lichtleitergeräte
GeräteserienSU18 ; SU18/35 ; SU19

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027273606
ECLASS 12.027273606
ECLASS 11.027273606
ECLASS 10.0.127273606
ECLASS 9.027273606
ECLASS 8.027279208
ECLASS 5.127279208
ETIM 9.0EC001476
ETIM 8.0EC001476
ETIM 7.0EC002651
ETIM 6.0EC001476
ETIM 5.0EC002651
UNSPSC 12.139121528

Details: KHR-C02-2,2-2,0-K94

Produktdokumentation: KHR-C02-2,2-2,0-K94

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Montagehinweis Kunststoff-LichtleiterGERPDF46 KB

Konstruktion / Simulation: KHR-C02-2,2-2,0-K94

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP248 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Zugehörige Produkte: KHR-C02-2,2-2,0-K94

Zubehör
Haltewinkel für Lichtleiter, Gewinde M6fa
Metallschutz für Kunststofflichtleiter M6 x 0,5 mfa
Metallschutz für Kunststofflichtleiter M6 x 1,0 mfa