Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Glasfaser-Lichtleiter LME 18-2,3-10,0-K5

LME 18-2,3-10,0-K5
  • Robuste Metallausführung
  • Chemisch beständig
  • Gewinde M8 x 1

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  LME 18-2,3-10,0-K5

Produktbeschreibung
Glasfaser-Lichtleiter-Einweg mit Metall-Ummantelung
Allgemeine Daten
Lichtleiterlänge10 m
Lichtleiterdurchmesser5 mm
Adapterform18
EndstückGewinde
Biegeradiusmin. 20 mm
Faserbündeldurchmesser2,3 mm
Zulassungen und Zertifikate
ZulassungenCE
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [Adapter]
-40 ... 260 °C (-40 ... 500 °F) [Endstück und Mantel]
Lagertemperatur-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP40
Material
LichtaustrittGlas
MantelMetall
KernGlasfaser
EndstückEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
AdapterPBT
Auszugskraft120 N
Lichtleitergeräte
GeräteserienVL18LL
VariKont M

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027273606
ECLASS 12.027273606
ECLASS 11.027273606
ECLASS 10.0.127273606
ECLASS 9.027273606
ECLASS 8.027279208
ECLASS 5.127279208
ETIM 9.0EC001476
ETIM 8.0EC001476
ETIM 7.0EC002651
ETIM 6.0EC001476
ETIM 5.0EC002651
UNSPSC 12.139121528

Details: LME 18-2,3-10,0-K5