Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Glasfaser-Lichtleiter-Einweg |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Reichweite | SU18: 144 mm SU18/35: 892 mm SU19: 144 mm |
|
Lichtleiterlänge | 990 mm | |
Lichtleiterdurchmesser | 1,2 mm | |
Adapterform | 00 | |
Endstück | rechter Winkel Glatt / Gewinde | |
Biegeradius | min. 30 mm | |
Öffnungswinkel | ca. 68 ° | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -55 ... 200 °C (-67 ... 392 °F) [Mantel] -55 ... 250 °C (-67 ... 482 °F) [Endstück] |
|
Mechanische Daten | ||
Material | ||
Lichtaustritt | Glas | |
Mantel | Edelstahl 1.4301 / AISI 304 | |
Kern | Glas | |
Endstück | Edelstahl 1.4301 / AISI 304 | |
Adapter | Kunststoff | |
Allgemeine Informationen | ||
Lieferumfang | Lichtleiter einzeln verpackt | |
Lichtleitergeräte | ||
Geräteserien | SU18 ; SU18/35 ; SU19 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27273606 |
ECLASS 12.0 | 27273606 |
ECLASS 11.0 | 27273606 |
ECLASS 10.0.1 | 27273606 |
ECLASS 9.0 | 27273606 |
ECLASS 8.0 | 27279208 |
ECLASS 5.1 | 27279208 |
ETIM 9.0 | EC001476 |
ETIM 8.0 | EC001476 |
ETIM 7.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC001476 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|