Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Kunststoff-Lichtleiter HPF-D032

HPF-D032

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  HPF-D032

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027273606
ECLASS 12.027273606
ECLASS 11.027273606
ECLASS 10.0.127273606
ECLASS 9.027273606
ECLASS 8.027279208
ECLASS 5.127279208
ETIM 9.0EC001476
ETIM 8.0EC001476
ETIM 7.0EC002651
ETIM 6.0EC001476
ETIM 5.0EC002651
UNSPSC 12.139121528

Details: HPF-D032

Zugehörige Produkte: HPF-D032

Zubehör von

Comfort Line Lichtleitersensor mit Display, Mastermodul, Gegentaktausgang, externes Teach-In, Festkabel, Comfort-Line mit Display , AGC für zeitsparendes Einlernen, Brückenkontakte zur Vereinfachung der Verkabelung, Transparenterkennung, 30 µs High Speed Modefa

Comfort Line Lichtleitersensor mit Display, Mastermodul, Gegentaktausgang, Festkabel mit Stecker M8, Comfort-Line mit Display , AGC für zeitsparendes Einlernen, Brückenkontakte zur Vereinfachung der Verkabelung, Transparenterkennung, 30 µs High Speed Modefa
Comfort Line Lichtleitersensor mit Display, Mastermodul, NPN-Ausgang, externes Teach-In, Festkabel, Comfort-Line mit Display , AGC für zeitsparendes Einlernen, Brückenkontakte zur Vereinfachung der Verkabelung, Transparenterkennung, 30 µs High Speed Modefa
Comfort Line Lichtleitersensor mit Display, Mastermodul, NPN-Ausgang, Festkabel, Comfort-Line mit Display , AGC für zeitsparendes Einlernen, Brückenkontakte zur Vereinfachung der Verkabelung, Transparenterkennung, 30 µs High Speed Modefa
Comfort Line Lichtleitersensor mit Display, Mastermodul, PNP-Ausgang, externes Teach-In, Festkabel, Comfort-Line mit Display , AGC für zeitsparendes Einlernen, Brückenkontakte zur Vereinfachung der Verkabelung, Transparenterkennung, 30 µs High Speed Modefa
Comfort Line Lichtleitersensor mit Display, Slavemodul, NPN-Ausgang, Festkabel, Comfort-Line mit Display , AGC für zeitsparendes Einlernen, Brückenkontakte zur Vereinfachung der Verkabelung, Transparenterkennung, 30 µs High Speed Modefa
Comfort Line Lichtleitersensor mit Display, Mastermodul, Gegentaktausgang, Festkabel, Comfort-Line mit Display , AGC für zeitsparendes Einlernen, Brückenkontakte zur Vereinfachung der Verkabelung, Transparenterkennung, 30 µs High Speed Modefa
Comfort Line Lichtleitersensor mit Display, Slavemodul, PNP-Ausgang, Festkabel, Comfort-Line mit Display , AGC für zeitsparendes Einlernen, Brückenkontakte zur Vereinfachung der Verkabelung, Transparenterkennung, 30 µs High Speed Modefa
Comfort Line Lichtleitersensor mit Display, Slavemodul, Gegentaktausgang, Festkabel mit Stecker M8, Comfort-Line mit Display , AGC für zeitsparendes Einlernen, Brückenkontakte zur Vereinfachung der Verkabelung, Transparenterkennung, 30 µs High Speed Modefa
Comfort Line Lichtleitersensor mit Display, Slavemodul, Gegentaktausgang, Festkabel, Comfort-Line mit Display , AGC für zeitsparendes Einlernen, Brückenkontakte zur Vereinfachung der Verkabelung, Transparenterkennung, 30 µs High Speed Modefa
Comfort Line Lichtleitersensor mit Display, Mastermodul, PNP-Ausgang, Festkabel, Comfort-Line mit Display , AGC für zeitsparendes Einlernen, Brückenkontakte zur Vereinfachung der Verkabelung, Transparenterkennung, 30 µs High Speed Modefa