Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Einweg-Lichtschranke INNO-COM-10M-E3-V31-SET

INNO-COM-10M-E3-V31-SET
  • Reichweite bis 10 m
  • Selbstüberwachend (Typ 4 nach IEC/EN 61496-1)
  • Rotes Sendelicht
  • Gut sichtbare Funktions- und Vorausfallanzeige am Empfänger
  • Robustes Gehäuse
  • Betrieb an Auswertegeräten der SB4 (SafeBox)

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  INNO-COM-10M-E3-V31-SET

Produktbeschreibung
Einweg-Lichtschranke INNO-COM
Einzelkomponenten
SenderINNO-SAFE-T
EmpfängerINNO-SAFE-R
Allgemeine Daten
Betriebsreichweite0,5 ... 10 m
Grenzreichweite14 m
Anzahl Schutzfeldstrahlen1
LichtsenderIRED
Lichtartinfrarot, Wechsellicht 850 nm
Sicherheitstyp nach IEC/EN 614964
KennzeichnungCE
Öffnungswinkel± 4 °
Lichtaustrittfrontal
Fremdlichtgrenze100000 Lux
Anzeigen/Bedienelemente
BetriebsanzeigeSender: LED grün
FunktionsanzeigeSender: LED grün ( aus bei Testbetrieb )
Empfänger: LED rot, leuchtet bei freiem Lichtstrahl
Elektrische Daten
Betriebsspannung10 ... 30 V DC
BetriebsstromSender: 30 mA
Empfänger: 15 mA
Ausgang
AusgangstypPNP
Schaltungsarthellschaltend
Signalausgangmax. 30 ... 40 mA
Kurzschlussfestigkeitja
Anzugs-/Abfallverzögerungtyp. 100 ms
Ansprechzeit≤ 2,2 ms
Konformität
ProduktnormEN 61000-6-2, EN 61000-6-3
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Lagertemperatur-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP67 nach EN 60529
AnschlussM8-Stecker, 4-polig
Material
GehäuseABS schlagfest , V0 nach UL94
Masseje 12 g
Abmessungen
Höhe48 mm
Breite12 mm
Tiefe12 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270901
ECLASS 12.027270901
ECLASS 11.027270901
ECLASS 10.0.127270901
ECLASS 9.027270901
ECLASS 8.027270901
ECLASS 5.127270901
ETIM 9.0EC002716
ETIM 8.0EC002716
ETIM 7.0EC002716
ETIM 6.0EC002716
ETIM 5.0EC002716
UNSPSC 12.139121528

Details: INNO-COM-10M-E3-V31-SET

Zugehörige Produkte: INNO-COM-10M-E3-V31-SET

Zubehör

Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 4-polig, PVC-Kabel graufa

Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 4-polig, PVC-Kabel graufa

Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 4-polig, PVC-Kabel graufa

Kabeldose, M12, 4-polig, PVC-Kabelfa

Kabeldose, M12, 4-polig, PVC-Kabelfa

Kabeldose M12 gewinkelt A-kodiert, 4-polig, PVC-Kabel graufa
HaltewinkelMontagehilfe für Sensoren der Serie RL*fa
Montagehilfe für Sensoren der Serie RL*fa
Umlenkspiegel für einstrahlige Ablenkung des Schutzstrahls von Sicherheitslichtschranken der Serien SL und SLA, Safety Serie: SLAfa
Optoelektronische Sensoren der Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201

Erstmals steht ein durchgängiges Lösungsangebot von optoelektronischen Funktionsprinzipien und innovativen Technologien in je einem identischen Gehäuse zur Verfügung. Dabei profitieren Sie von einem einheitlichen Bedienkonzept über die gesamte Serie hinweg. Entdecken Sie die Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201 …

ML100 Photoelectric Sensor

Egal, ob Glas, Solarwafer oder Leiterplatten: Die optoelektronischen Sensoren der Serie ML100 sind passgenau auf die Anforderungen verschiedener komplexer Detektionsaufgaben zugeschnitten. Erfahren Sie mehr über das Portfolio und finden Sie den passenden Sensor für Ihre Anwendung …