Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Einweg-Lichtschranke |
Einzelkomponenten | ||
---|---|---|
Sender | ML300-T-12m-IR/76b/95 | |
Empfänger | ML300-R-12m-IR/25/95/120 | |
Allgemeine Daten | ||
Betriebsreichweite | 0 ... 12 m | |
Grenzreichweite | 14 m | |
Lichtsender | IRED | |
Lichtart | infrarot, Wechsellicht 880 nm | |
Lichtfleckdurchmesser | ca. 4 m bei 12 m | |
Öffnungswinkel | ca. 7 ° | |
Fremdlichtgrenze | ||
Gleichlicht | 10000 Lux | |
Wechsellicht | 5000 Lux | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Funktionsanzeige | LED gelb: leuchtet bei aktivem Ausgang LED grün: ausreichende Funktionsreserve |
|
Bedienelemente | Empfindlichkeitseinsteller | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC | |
Welligkeit | max. 20 % | |
Leerlaufstrom | Sender: ≤ 15 mA Empfänger: ≤ 10 mA |
|
Eingang | ||
Testeingang | Sender: 1 Testeingang, inaktiv: < 4 V, aktiv: > 8 V oder offen |
|
Ausgang | ||
Schaltungsart | hellschaltend / dunkelschaltend | |
Signalausgang | 2 PNP-Ausgänge, antivalent, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor | |
Schaltspannung | max. 30 V DC | |
Schaltstrom | max. 0,1 A | |
Spannungsfall | ≤ 2 V DC | |
Schaltfrequenz | 1000 Hz | |
Ansprechzeit | 0,5 ms | |
Konformität | ||
Produktnorm | EN 60947-5-2 | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Normenkonformität | ||
Schock- und Stoßfestigkeit | EN 60947-5-7 30 g, 11 ms, alle Achsen | |
Vibrationsfestigkeit | EN 60947-5-7, 10-55 Hz/1,5 mm Amplitude, alle Achsen | |
Zulassungen und Zertifikate | ||
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP67 | |
Anschluss | Gerätestecker M8 x 1, 4-polig | |
Material | ||
Gehäuse | PBT | |
Lichtaustritt | Glasscheibe | |
Stecker | Metall | |
Masse | 35 g (Sender und Empfänger) | |
Abmessungen | ||
Höhe | 30 mm | |
Breite | 30 mm | |
Tiefe | 15 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27270901 |
ECLASS 12.0 | 27270901 |
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0.1 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 5.1 | 27270901 |
ETIM 9.0 | EC002716 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Die Serie ML300 im robusten Miniaturgehäuse beinhaltet alle Standard-Funktionsprinzipien. Besonders hervorzuheben sind die Sensoren mit Analogausgang, die einen abstandsproportionalen Wert ausgeben. Eine flexible Montage wird durch den 45° Stecker / Kabelabgang gewährleistet. Eine Reduktion der Funktionsreserve, z.B. durch Verschmutzung, wird durch eine LED signalisiert.
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 546 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 848 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Konformitätserklärung | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-1876B | ALL | 307 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Erstmals steht ein durchgängiges Lösungsangebot von optoelektronischen Funktionsprinzipien und innovativen Technologien in je einem identischen Gehäuse zur Verfügung. Dabei profitieren Sie von einem einheitlichen Bedienkonzept über die gesamte Serie hinweg. Entdecken Sie die Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201 …