Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
OBE5000-18GM70-SE5
Produktbeschreibung |
Einweg-Lichtschranke |
Allgemeine Daten |
Betriebsreichweite | 0 ... 5 m |
Lichtsender | LED |
Lichtart | infrarot, Wechsellicht |
Anzeigen/Bedienelemente |
Funktionsanzeige | LED gelb: Schaltzustand (Empfänger) |
Bedienelemente | Empfindlichkeitseinsteller |
Elektrische Daten |
Bemessungsbetriebsspannung | 10 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS |
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC |
Ausgang |
Schaltungsart | hell-/dunkelschaltend |
Signalausgang | 1 Schaltausgang pnp |
Zulassungen und Zertifikate |
Zulassungen | CE |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP67 |
Anschluss | 2 m Kabel, 3 x 0,34 mm2, PVC |
Material | |
| Gehäuse | Messing, vernickelt |
| Lichtaustritt | PC |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27270901 |
ECLASS 12.0 | 27270901 |
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0.1 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 5.1 | 27270901 |
ETIM 9.0 | EC002716 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Details:
OBE5000-18GM70-SE5
Zulassungen:
OBE5000-18GM70-SE5