Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Einweg-Lichtschranke BB10-P/59/76b/103/115e

BB10-P/59/76b/103/115e
  • Einstrahlige Miniatur-Knopf-Lichtschranke, ideal für den Einbau in Rahmen oder Profile
  • Integrierte Schaltung
  • Plug-In Gehäuse für 13 mm Bohrung
  • Schmaler Öffnungswinkel, geeignet für Paarmontage
  • Version Hellschaltend
  • Version mit Testeingang

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  BB10-P/59/76b/103/115e

Produktbeschreibung
Miniatur-Knopf-Lichtschranke im Plug-In-Gehäuse für 13 mm Bohrung
Einzelkomponenten
SenderBB10-T/76b/115e
EmpfängerBB10-R/59/103/115e
Allgemeine Daten
Betriebsreichweite0 ... 6 m
Grenzreichweite8 m
LichtsenderIRED
Lichtartinfrarot, Wechsellicht , 880 nm
Lichtfleckdurchmesserca. 1300 mm im Abstand von 6 m
ÖffnungswinkelSender: +/- 8 ° Empfänger: +/- 10 °
Lichtaustrittfrontal
FremdlichtgrenzeHalogenlicht 100000 Lux ; gemäß EN 60947-5-2:2007
Mitgeliefertes Zubehörkeine
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd795 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Anzeigen/Bedienelemente
FunktionsanzeigeLED rot: leuchtet bei Empfang des Sendestrahls ; blinkt bei Unterschreiten der Funktionsreserve; aus bei Strahlunterbrechung
Elektrische Daten
Betriebsspannung10 ... 30 V DC
LeerlaufstromSender: ≤ 20 mA
Empfänger: ≤ 10 mA
Eingang
TesteingangSenderabschaltung bei 0 V
Ausgang
Schaltungsartdunkelschaltend
Signalausgang1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 100 mA
Spannungsfall≤ 1,5 V DC
Schaltfrequenz62,5 Hz
Ansprechzeit8 ms
Konformität
ProduktnormEN 60947-5-2
Zulassungen und Zertifikate
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) , fest verlegt
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) , beweglich
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit90 % , nicht kondensierend
Mechanische Daten
SchutzartIP67
Anschluss0,15 m Kabel mit 3-poligen JST Stecker Empfänger: grau ; Sender: schwarz
Material
GehäusePC , schwarz
LichtaustrittKunststoffscheibe
Masseca. 25 g je Gerät
Abmessungen
Länge22 mm
Durchmesser12,5 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270901
ECLASS 12.027270901
ECLASS 11.027270901
ECLASS 10.0.127270901
ECLASS 9.027270901
ECLASS 8.027270901
ECLASS 5.127270901
ETIM 9.0EC002716
ETIM 8.0EC002716
ETIM 7.0EC002716
ETIM 6.0EC002716
ETIM 5.0EC002716
UNSPSC 12.139121528

Details: BB10-P/59/76b/103/115e

Funktion

Es gibt wohl kaum eine einfachere Möglichkeit einen Sensor zu installieren: Loch bohren, Lichtschranke einschnappen und fertig. Die Plug-In-Knopflichtschranken BB10 für den Tür- und Personenschleusenbereich sind außerdem absolut preisattraktive Sensoren mit hoher Leistungsfähigkeit. Die Schaltung ist in dem kleinen, komplett vergossenen und temperaturstabilem Gehäuse integriert. So eignet sich die BB10 auch für extrem kalte Regionen bis -40 °C.

Informationsmaterial: BB10-P/59/76b/103/115e

Sprachauswahl:
Zu ihrer Sprachauswahl gibt es leider keine Dokumente. Bitte wählen Sie eine andere Sprache aus.

Konstruktion / Simulation: BB10-P/59/76b/103/115e

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP768 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Zulassungen: BB10-P/59/76b/103/115e

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
UNECE KBA E110R-036938ALLPDF843 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0109CALLPDF304 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5335ALLPDF228 KB

Zugehörige Produkte: BB10-P/59/76b/103/115e

Zubehör
Verbindungskabelfa
Verbindungskabelfa
Verbindungskabelfa
Verbindungskabelfa
Optoelektronische Sensoren der Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201

Erstmals steht ein durchgängiges Lösungsangebot von optoelektronischen Funktionsprinzipien und innovativen Technologien in je einem identischen Gehäuse zur Verfügung. Dabei profitieren Sie von einem einheitlichen Bedienkonzept über die gesamte Serie hinweg. Entdecken Sie die Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201 …

ML100 Photoelectric Sensor

Egal, ob Glas, Solarwafer oder Leiterplatten: Die optoelektronischen Sensoren der Serie ML100 sind passgenau auf die Anforderungen verschiedener komplexer Detektionsaufgaben zugeschnitten. Erfahren Sie mehr über das Portfolio und finden Sie den passenden Sensor für Ihre Anwendung …