Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Laser-Einweg-Lichtschranke, ultrakleine Bauform mit M2 Montage, sehr hohe Reichweite 10 m, PNP-Ausgang, Festkabel 2 m |
Einzelkomponenten | ||
---|---|---|
Sender | OBE10M-R2-L | |
Empfänger | OBE10M-R2-E2-L | |
Allgemeine Daten | ||
Betriebsreichweite | 0 ... 10 m | |
Grenzreichweite | 15 m | |
Lichtsender | Laserdiode | |
Lichtart | rot, Wechsellicht , 680 nm | |
Laserkenndaten | ||
Hinweis | LASERLICHT , NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN | |
Laserklasse | 1 | |
Wellenlänge | 680 nm | |
Strahldivergenz | > 5 mrad | |
Impulsdauer | ca. 3 µs | |
Wiederholrate | ca. 16,6 kHz | |
max. Puls Energie | 9,5 nJ | |
Lichtfleckdurchmesser | ca. 20 mm im Abstand von 10 m | |
Öffnungswinkel | ca. 0,5 ° | |
Lichtaustritt | frontal | |
Fremdlichtgrenze | EN 60947-5-2 : 30000 Lux | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
MTTFd | 806 a | |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Betriebsanzeige | LED grün, statisch leuchtend Power on , Kurzschluss : LED grün blinkend (ca. 4 Hz) | |
Funktionsanzeige | Empfänger: LED gelb, leuchtet bei freiem Lichtstrahl, blinkt bei Unterschreiten der Funktionsreserve ; aus bei Strahlunterbrechung | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 12 ... 24 V | |
Leerlaufstrom | Sender: ≤ 10 mA Empfänger: ≤ 8 mA |
|
Schutzklasse | III | |
Eingang | ||
Testeingang | Test der Schaltfunktion bei 0 V | |
Schaltschwelle | Teach-In-Eingang | |
Ausgang | ||
Schaltungsart | Schließer | |
Signalausgang | 1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor | |
Schaltspannung | max. 30 V DC | |
Schaltstrom | max. 50 mA , ohmsche Last | |
Spannungsfall | ≤ 1,5 V DC | |
Schaltfrequenz | ca. 2 kHz | |
Ansprechzeit | 250 µs | |
Konformität | ||
Produktnorm | EN 60947-5-2 | |
Lasersicherheit | EN 60825-1:2007 | |
Zulassungen und Zertifikate | ||
EAC-Konformität | TR CU 020/2011 | |
UL-Zulassung | E87056 , cULus Recognized, Class 2 Power Source | |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. | |
FDA-Zulassung | IEC 60825-1:2007 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Lagertemperatur | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP67 | |
Anschluss | Festkabel 2 m | |
Material | ||
Gehäuse | PC/ABS und TPU | |
Lichtaustritt | Glas | |
Kabel | PUR | |
Montage | Befestigungsschrauben , 2 x M2 Innensechskantschraube im Lieferumfang enthalten | |
Masse | ca. 20 g je Sensor | |
Abmessungen | ||
Höhe | 24 mm | |
Breite | 7,5 mm | |
Tiefe | 11,2 mm | |
Kabellänge | 2 m |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27270901 |
ECLASS 12.0 | 27270901 |
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0.1 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 5.1 | 27270901 |
ETIM 9.0 | EC002716 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Der Nanosensor Serie R2 ist entwickelt für einen breiten Einsatz mit besonderer Montagefreundlichkeit und Robustheit. Das sehr kleine Gehäuse mit 45° Kabelabgang ermöglicht eine platzsparende Installation bei geringstem Platz. Neue Funktionsprinzipien und Funktionalitäten bieten neue Möglichkeiten. Die DuraBeam-Lasersensoren sind langlebig und einsetzbar wie ein Standardsensor.
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 761 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1795 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-2141290-2 / UL-CA-2134655-2 | ALL | 550 KB | |
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0702E | ALL | 306 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5346 | ALL | 230 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Erstmals steht ein durchgängiges Lösungsangebot von optoelektronischen Funktionsprinzipien und innovativen Technologien in je einem identischen Gehäuse zur Verfügung. Dabei profitieren Sie von einem einheitlichen Bedienkonzept über die gesamte Serie hinweg. Entdecken Sie die Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201 …