Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Einweg-Lichtschranke (Paar) OBE25M-R201-SA5-IO-V31

OBE25M-R201-SA5-IO-V31
  • Mittlere Bauform mit vielfältigen Befestigungsmöglichkeiten
  • IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdaten
  • Verschiedene Frequenzen zur Vermeidung gegenseitiger Beeinflussung
  • Erweiterter Temperaturbereich
    -40°C ... 60°C
  • Hohe Schutzart IP69K

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  OBE25M-R201-SA5-IO-V31

Produktbeschreibung
Einweg-Lichtschranke SET
Einzelkomponenten
SenderOBE25M-R201-S-IO-V31
EmpfängerOBE25M-R201-A5-IO-V31
Allgemeine Daten
Betriebsreichweite0 ... 25 m
Grenzreichweite33 m
LichtsenderLED
Lichtartrot, Wechsellicht
LED-Risikogruppenkennzeichnungfreie Gruppe
AusrichthilfeLED rot (in Empfänger-Optik)
leuchtet konstant bei Strahlunterbrechung,
blinkt bei Erreichen des Schaltpunktes,
aus bei Erreichen der Funktionsreserve
Lichtfleckdurchmesserca. 850 mm im Abstand von 25 m
Öffnungswinkelca. 2 °
FremdlichtgrenzeEN 60947-5-2 : 40000 Lux
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd462 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)60 %
Anzeigen/Bedienelemente
BetriebsanzeigeLED grün:
statisch an - Power-On
blinkend (4 Hz) - Kurzschluss
blinkend mit kurzer Unterbrechung (1 Hz) - IO-Link Modus
FunktionsanzeigeLED gelb:
statisch an - Lichtweg frei
statisch aus - Objekt erkannt
blinkend (4 Hz) - Unterschreitung der Funktionsreserve
BedienelementeEmpfänger: Hell-/Dunkel-Umschalter
BedienelementeEmpfänger: Empfindlichkeitseinsteller
Elektrische Daten
Betriebsspannung10 ... 30 V DC
Welligkeitmax. 10 %
LeerlaufstromSender: ≤ 15 mA
Empfänger: ≤ 15 mA bei 24 V Betriebsspannung
SchutzklasseIII
Schnittstelle
SchnittstellentypIO-Link ( über C/Q = Pin 4 )
IO-Link-Version1.1
GeräteprofilIdentification and Diagnosis
Smart Sensor:
Empfänger: Typ 2.4
Sender: -
Geräte-IDSender: 0x111411 (1119249)
Empfänger: 0x111314 (1118996)
ÜbertragungsrateCOM2 (38,4 kBit/s)
Min. Zykluszeit2,3 ms
ProzessdatenbreiteSender:
Prozessdateneingang: 0 Bit
Prozessdatenausgang: 1 Bit
Empfänger:
Prozessdateneingang: 2 Bit
Prozessdatenausgang: 2 Bit
"SIO Mode"-Unterstützungja
Kompatibler Masterport-TypA
Eingang
TesteingangSenderabschaltung bei +UB
Ausgang
SchaltungsartDie Schaltungsart des Sensors ist umschaltbar. Der Auslieferungszustand ist:
C/Q - Pin4: PNP Schließer / dunkelschaltend, IO-Link
/Q - Pin2: PNP Öffner / hellschaltend
Signalausgang2 PNP-Ausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt, überspannungsfest
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 100 mA , ohmsche Last
GebrauchskategorieDC-12 und DC-13
Spannungsfall≤ 1,5 V DC
Schaltfrequenz1000 Hz
Ansprechzeit0,5 ms
Konformität
KommunikationsschnittstelleIEC 61131-9
ProduktnormEN 60947-5-2
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungE87056 , cULus Listed , "Class 2"-Netzteil , Type Rating 1
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP67 / IP69 / IP69K
AnschlussGerätestecker M8 x 1, 4-polig, 90° drehbar
Material
GehäusePC (Polycarbonat)
LichtaustrittPMMA
MasseSender: ca. 47 g Empfänger: ca. 47 g
Abmessungen
Höhe61,7 mm
Breite15 mm
Tiefe41,7 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270901
ECLASS 12.027270901
ECLASS 11.027270901
ECLASS 10.0.127270901
ECLASS 9.027270901
ECLASS 8.027270901
ECLASS 5.127270901
ETIM 9.0EC002716
ETIM 8.0EC002716
ETIM 7.0EC002716
ETIM 6.0EC002716
ETIM 5.0EC002716
UNSPSC 12.139121528

Details: OBE25M-R201-SA5-IO-V31

Funktion

Die optischen Sensoren der Serie bieten erstmals in einer mittleren Standardbauform eine durchgängige Lösung von der Einweg-Lichtschranke bis zum messenden Distanzsensor. Damit lassen sich nahezu alle Standard-Automatisierungsaufgaben lösen.

Die gesamte Serie ermöglicht eine Sensorkommunikation über IO-Link.

Die DuraBeam-Lasersensoren sind langlebig und einsetzbar wie ein Standardsensor.

Durch die Multi Pixel Technology (MPT) werden die Standardsensoren flexibel und anpassungsfähiger an die Einsatzumgebung.

Informationsmaterial: OBE25M-R201-SA5-IO-V31

Sprachauswahl:
LiteraturSpracheDateitypDateigröße
Produktinformation Serien R10x und R20x Alle Funktionsprinzipien - In StandardgehäusenGERPDF2596 KB

Produktdokumentation: OBE25M-R201-SA5-IO-V31

Sprachauswahl:
ProduktinformationenSpracheDateitypDateigröße
Installations-/Benutzeranweisungen für die Offline-Parametrierung von IO-Link-SensorenGERPDF1764 KB

Konstruktion / Simulation: OBE25M-R201-SA5-IO-V31

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1252 KB
CAE
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ86 KB

Zulassungen: OBE25M-R201-SA5-IO-V31

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
IO-Link Manufacturer DeclarationCERT-4524ALLPDF212 KB
Konformitätserklärung
Declaration of Conformity for simple apparatus / Konformitätserklärung für einfache BetriebsmittelDOC-3935ALLPDF162 KB

Software: OBE25M-R201-SA5-IO-V31

Sprachauswahl:
Gerätebeschreibung/-TreiberAusgabeDateitypDateigröße
IODD for OBE-R201 series (emitter) / IODD für OBE-R201 Serie (Sender)V1.00.002 / 2018-09-30ZIP697 KB
IODD for OBE-R201 series (receiver) / IODD für OBE-R201 Serie (Empfänger)V1.00.004 / 2020-02-20ZIP863 KB
Softwaretools
IO-Link Offline Parameterization Tool / IO-Link Offline-ParametriertoolV1.00.006 / 2022-07-10ZIP96138 KB

Zugehörige Produkte: OBE25M-R201-SA5-IO-V31

Zubehör

EtherNet/IP IO-Link-Master mit 8 Ein-/Ausgängenfa

PROFINET IO IO-Link-Master mit 8 Ein-/Ausgängenfa
IO-Link Master, Versorgung über USB-Port oder separate Spannungsversorgung, Anzeige-LEDs, M12-Stecker für Sensoranschlussfa
Haltewinkel schmalfa
Haltewinkel schmalfa
Montagehilfe für Rundprofil ø 12 mm oder Flachprofil 1,5 mm ... 3 mmfa
Haltewinkel komplett mit Verstellungfa
Montagehilfe für Rundprofil ø 12 mm oder Flachprofil 1,5 mm ... 3 mmfa
Schnell-Montagehilfefa
EtherNet/IP IO-Link-Master mit 8 Ein-/Ausgängen, DIN-Hutschiene, Schraubklemmefa
PROFINET IO IO-Link-Master mit 8 Ein-/Ausgängen, DIN-Hutschiene, Push-In-Steckverbinderfa
PROFINET IO IO-Link-Master mit 8 Ein-/Ausgängen, DIN-Hutschiene, Schraubklemmefa
Ethernet-IO-Link-Modul mit 8 Ein-/Ausgängenfa
Ethernet-IO-Link-Modul mit 8 Ein-/Ausgängenfa
EtherNet/IP IO-Link-Master mit 8 Ein-/Ausgängen, DIN-Hutschiene, Push-In-Steckverbinderfa
Optoelektronische Sensoren der Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201

Erstmals steht ein durchgängiges Lösungsangebot von optoelektronischen Funktionsprinzipien und innovativen Technologien in je einem identischen Gehäuse zur Verfügung. Dabei profitieren Sie von einem einheitlichen Bedienkonzept über die gesamte Serie hinweg. Entdecken Sie die Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201 …

ML100 Photoelectric Sensor

Egal, ob Glas, Solarwafer oder Leiterplatten: Die optoelektronischen Sensoren der Serie ML100 sind passgenau auf die Anforderungen verschiedener komplexer Detektionsaufgaben zugeschnitten. Erfahren Sie mehr über das Portfolio und finden Sie den passenden Sensor für Ihre Anwendung …