Los lectores de códigos de barras portátiles IDM 1D y 2D capturan datos esenciales para procesos de lotes, gestión de fórmulas, validación de procedimientos/operadores y trazabilidad de materias primas en el seguimiento de lotes en áreas peligrosas. Estos lectores están disponibles en versiones con cable o inalámbricas.
Todos los lectores portátilesestán optimizados para su uso con estaciones de trabajo VisuNet. También pueden utilizarse con una fuente de alimentación o un cable de alimentación en aplicaciones independientes. Los lectores de códigos 1D/2D portátiles están certificados para su uso en áreas peligrosas conforme a ATEX e IECEx Zona 1/21 o Zona 2/22.
Los lectores de códigos 1D/2D portátiles ofrecen una serie de ventajas:
Los lectores de códigos 1D/2D portátiles para Zona 1/21 son especialmente adecuados para la conexión al sistema VisuNet GXP. Están disponibles en un sistema de Bluetooth® inalámbrico o en una versión con cable, y también se pueden utilizar con una fuente de alimentación en aplicaciones independientes.
Los lectores de códigos 1D/2D portátiles para Zona 2/22 pueden integrarse de forma óptima en el sistema VisuNet FLX. Están disponibles en versión inalámbrica Bluetooth® o con cable. Mediante un cable de alimentación adicional, también pueden utilizarse en aplicaciones independientes.