Las BALIZAS BLE son balizas de radio pequeñas para Zona 1/21 y Div. 1 que emiten una señal en intervalos periódicos. Estas balizas, que admiten el estándar Bluetooth® 4.0, son compatibles con los smartphones y tabletas actuales, y pueden detectarse con estos dispositivos mediante geolocalización a una distancia de hasta 200 m. Gracias al material de la carcasa resistente a los rayos UV, que soporta temperaturas de entre -20 °C y +55 °C, las balizas Bluetooth® resultan indicadas para aplicaciones de interior y exterior. También son aptas para su uso en diferentes superficies, incluso para aplicaciones de minería en las que no se recibirían señales si no se usaran como solución. De este modo, no solo se pueden llevar a cabo procesos de localización, protección de trabajadores solitarios y control de acceso físico, sino también de sistemas de control de protección y guiado de visitantes.
Homologado para: ATEX, IECEx, NEC/CEC, Zona 1/21 y Div. 1