Termékek, innovációk és trendek: Fedezze fel az elektromos automatizálástechnológia teljes skáláját egy tető alatt az SPS IPC Drives kiállításon – Európa vezető elektromos automatizálással foglalkozó kereskedelmi vásárán. Ismerje meg jövőbe mutató érzékelőmegoldásainkat, melyek a teljes gyártási folyamat alatt elérhetővé teszik az adatokat és elősegítik az összes alkatrészt átfogó hálózatok kiépítését.
Látogassa meg a Pepperl+Fuchs csapatát 2017. november 28-30. között az SPS IPC Drives rendezvényen, és merítsen ihletet a következő ipari forradalom érzékelőtechnológiáját bemutató, „Sensorik4.0® Solutions Park” nevű különleges kiállításból. Szakértőink a 7A csarnok330-as standjánál izgatottan várják az Önnel való találkozást.
Tájékozódjon a fő látnivalókról!
Az új abszolút pozicionáló biztonságosPXV és biztonságosPGV rendszerek most először egyetlen érzékelő alkalmazásával érik el a „SIL 3/ PL e” biztonsági szintet. A maximális biztonságért és hatékonyságért bízza magát az innovatív technológiákra ...
A Pepperl+Fuchs az abroncskészítő és sapkalefejtő gépek számára különösen megfelelő egyedi RFID megoldást fejlesztett ki. Ismerje meg, hogyan tudják a gyűrű alakú RFID olvasó/író fejek megbízhatóan kezelni a forgó címkéket és a fém környezeteket ...
Most valós időben érhet el és oszthat meg adatokat és helyinformációkat anyagokról, berendezésekről, eszközökről és személyekről. Tudjon meg többet a hatékonyságot és biztonságot növelő mobil munkatárs koncepcióról ...
HMI megoldásokból álló portfóliónkat új összetevőkkel bővítjük. Fedezze fel a Microsoft® Windows operációs rendszert használó VisuNet GXP számítógépes egységet, a 19”-os kijelzőegységet és az RM Shell 5 következő generációs készülékszoftvert ...
SPS
2021. november 23–25.
Nürnberg, Németország
7A csarnok, 330-as stand