Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

A VisuNet portfólió új összetevőkkel egészül ki

2017-12-14

The VisuNet GXP Remote Monitor with RM Shell 5.
A VisuNet portfólió egyik újdonsága az RM Shell 5.

Mikor a folyamatokat robbanásveszélyes területeken vagy zord körülmények között kell felügyelni, a HMI rendszerek ideális megoldást jelentenek a folyamatadatok elérhetővé tételére. Az ilyen helyeken viszont a rendszereknek magas követelményeknek kell megfelelniük a tisztíthatóságra, a ház tartósságára, illetve a például vegyi üzemekben megtalálható agresszív anyagokkal szembeni ellenállóságra vonatkozóan. A VisuNet portfólióval a Pepperl+Fuchs olyan átfogó moduláris rendszert kínál, amely lehetővé teszi a felhasználók számára a HMI rendszerek egyéni alkalmazásokhoz történő igazítását. A felhasználók számára biztosított rugalmasság növelése érdekében a VisuNet termékcsalád hamarosan új fejlesztésekkel fog bővülni, melyek először az idei SPS kiállításon, Nürnbergben kerülnek bemutatásra.


Innovatív: új számítógépes egység

A VisuNet GXPszámítógépes verziójaIntel® Quad Core processzorral és nyílt Microsoft® Windows operációs rendszerrel van ellátva, ami nagyobb számítógépes teljesítményt és szoftverrugalmasságot tesz lehetővé. Használatával a felhasználók telepíteni tudják az egyes szoftvercsomagokat a különböző alkalmazások ipari és robbanásvédelmi területeken való demonstrálásához.

Az elérhető interfészek sokfélesége révén a GXP számítógépes egység közvetlenül vezérlőrendszerekhez vagy más perifériás eszközökhöz csatlakoztatható. Minden felhasználó megtalálja az alkalmazásához megfelelő, a kommunikációt mindenkor biztosító interfészt – legyen az RS232, RS485 vagy Ethernet típusú. Ezenkívül hamarosan egy szálaoptikás verzió is elérhető lesz, amely nagy távolságok esetén is megbízható kommunikációt tesz lehetővé.


Helymegtakarítás: 19“-os kijelző

A VisuNet GXP legújabb kijelzőegységét kompakt ház jellemzi. A 21,5”-os, 16:9 képarányú kijelző mellett immár egy 19“-os, 5:4 képarányú verzió is kapható. Ez nem csupán helytakarékos, de a korábbi szériával, a VisuNet EX1-el is kompatibilis. Így a felhasználók könnyedén elvégezhetik a meglévő telepítések utólagos beépítését, valamint továbbra is használhatják a már meglévő billentyűzetüket vagy vonalkódolvasójukat. A nagyobb, 21,5"-os verzióhoz hasonlóan a 19"-os kijelzőegység kapacitív többérintéses érzékelővel van felszerelve, ami érintésoptimalizált felhasználói felületet tesz lehetővé. Az erős, hézagmentes és karcálló biztonsági üveg könnyen tisztítható és teljes mértékben megfelel az élettudományi iparágak által támasztott magas követelményeknek.


Jövőbe mutató: RM Shell 5

Minden VisuNet távoli monitor a Pepperl+Fuchs saját RM Shell készülékszoftverével van ellátva. Legújabb termékünk, az RM Shell 5 továbbfejleszti a már meglévő funkciókat, és még felhasználóbarátabb kezelést kínál. Azon túl, hogy támogatja az olyan legújabb távoli protokollokat, mint az RDP 10, VNC, NetC@P vagy a Citrix, az RM Shell 5 a Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise operációs rendszert használja. A hosszú távú karbantartási ág (LTSB) által a Windows új verziója a biztonsági frissítések hosszú távú elérhetőségét kínálja, mindenkor garantálva a rendszer biztonságát. Az RM Shell olyan biztonsági funkciói, mint a jelszóval védett hozzáférés és a felhasználói szerepkörök definiálása tovább növelik a biztonságot.

Az RM Shell 5 az innovatív VisuNet Control Center szoftverrel kombinálva hatékony megoldást kínál a VisuNet távoli monitorok és vékony kliensek jövőbe mutató távoli kezelésére. A központosított kezelési funkciók révén lehetővé válik a távoli monitorok és vékony kliensek felhasználók általi konfigurációja, karbantartása és felügyelete. A rendszergazdáknak többé nem kell a gyárba menniük a távoli HMI egységek konfigurálásához – mostantól mindent egy központból tudnak intézni. 

e-hírek

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön rendszeresen az automatizálás világából érkező újdonságokról és érdekes információkról.

Feliratkozás
VisuNet GXP

Tudjon meg többet az innovatív HMI megoldásról és annak funkcióiról.

RM Shell 5

Tájékozódjon bővebben az új generációs firmware-ről és annak funkcióiról.