Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

SmartRunner Matcher Extended – A profil-összehasonlítás specialistája

2018-03-19

Light grid sensor SmartRunner Matcher Extended
A SmartRunner Matcher Extended legújabb verziója akár 32 referenciaprofil tárolására képes.

A robotika egyre növekvő mértékű használata a gyártásban egyszerre hoz lehetőségeket és kihívásokat: Egyre több folyamatnak kell alkalmazkodnia a változó objektumokhoz és körülményekhez. Ez olyan rugalmas érzékelőmegoldásokat igényel, mint a továbbfejlesztett SmartRunner Matcher Extended, amely akár 32 referenciaprofil tárolására képes. Ez lehetővé teszi többféle objektum helyességének ellenőrzését – időigényes újrakonfigurálás nélkül. Az új fénymetszet-érzékelő képes a céltárgy elmozdulásának meghatározott tűréstartományon belüli érzékelésére, és az elmozdulás x és z irányban való megjelenítésére. Ez zökkenőmentes, precíz fogási és pozicionáló folyamatokat biztosít, továbbá megelőzve a termékek sérülését a minimálisra csökkenti az üzemkiesést. 


Testre szabott érzékelőtechnológia


A SmartRunner Matcher Extended érzékelője képes aktiválni, érzékelni és megfeleltetni az egyik korábban elmentett referenciaprofilt.

A továbbfejlesztett SmartRunner Matcher Extended egy fénymetszet-érzékelő és egy integrált LED-lámpákkal ellátott 2D vizuális érzékelő különleges kombinációján alapszik. A különböző alkalmazásoknak megfelelően optimalizált és előrekonfigurált érzékelők képesek aktiválni, érzékelni és megfeleltetni az egyik korábban elmentett referenciaprofilt. A felület jellege és színe nem befolyásolja a mérési folyamatot. A SmartRunner technológia a nyers adatok könnyen feldolgozható „jó” vagy „rossz” jelekké alakításával egyszerűbb folyamatokat kínál. Működtetése és integrálása szintén egyszerű – nincs szükség számítógépre, különleges szakértelemre vagy szakképzett személyzetre. Kompakt házának köszönhetően a SmartRunner Matcher Extended szűk helyeken is jól alkalmazható. A 90°-ban elfordítható csatlakozó tovább növeli a rugalmasságot. 

Rövid áttekintés

  • Alkalmazásspecifikus fénymetszet-érzékelő a könnyű üzembe helyezés, folyamatintegráció és értékelés érdekében
  • Akár 32 referenciaprofil tárolható, újrakonfiguráció nem szükséges
  • Profil-összehasonlítás a felület jellegétől és színétől függetlenül
  • A kompakt ház az alkalmazások széles skáláját teszi lehetővé

e-hírek

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön rendszeresen az automatizálás világából érkező újdonságokról és érdekes információkról.

Feliratkozás
amplify – A Pepperl+Fuchs magazin

Fedezze fel online magazinunkat! Izgalmas sikersztorik, alkalmazástechnikai beszámolók, interjúk és regionális hírek várnak Önre.