![]() | Az öblítés és nyomásfokozás lehetővé teszi a sztenderd, általános célú szekrényekrobbanásveszélyes területeken való alkalmazását. |
![]() | Az öblítő- és nyomásfokozó rendszer összetevői egyszerűen használhatók, és könnyedén beszerelhetők – fel kell szerelni a szekrényre, majd hitelesíteni kell a robbanásveszélyes területeken való üzemeltetésre. |
![]() | Az öblítés és nyomásfokozás a robbanásveszélyes területek nemzetközileg elismert védelmi módja. |
![]() | A nyomás alatt lévő szekrény belsejében található berendezések a szekrény belsejében lévő pozitív nyomásnak köszönhetően tiszták és szigeteltek maradnak a külső környezettől. |
![]() | Az öblítő- és nyomásfokozó rendszereket úgy is be lehet állítani, hogy a védőgáz folyamatosan átáramoljon a szekrényen, hűtést biztosítva ezzel a berendezések számára. Ha a hőmérséklet növekedni kezd, a rendszer növeli a védőgáz mennyiségét. Amint a berendezések hőmérséklete visszaállt a normál értékre, a védőgáz mennyisége is csökken. Amennyiben a hőmérséklet értéke túl magas, a rendszer riaszthat és/vagy kikapcsolhatja a berendezést. A berendezés élettartama megnő, ha a védőszekrény belsejét tisztán és hűvösen tartják. |
![]() | A robbanásbiztos vagy tűzálló szekrényekkel ellentétben a védőszekrényen belüli légkör nem gyulladhat meg, és nem károsíthatja a szekrényben lévő berendezéseket. A robbanásbiztos szekrények drágák és nehezek lehetnek, hosszú szállítási idővel. A sztenderd szekrények öblítésével csökkenthetők a költségek, a súly, valamint a szállítási idő. |
![]() | A nitrogénhez hasonló védőgázok lehetővé teszik a berendezéseknek a gázelemzők házán belüli, tűzveszély nélküli üzemeltetését. |
![]() | Mivel az öblítő- és nyomásfokozó rendszer összetevőinek hitelesítése általánosan is lehetséges, a védőszekrények esetében könnyebben megszerezhető a szekrény egészére vonatkozó tanúsítvány. |