A Pepperl+Fuchs Bebco® EPS öblítő- és nyomásfokozó rendszerének segítségével sztenderd elektromos készülékeit szekrénybe helyezve a robbanásveszélyes területeken is könnyedén használhatja. A rendszer összetevői: kiértékelőegység, szellőző, szelep vagy elosztócső, valamint a szekrény. Tudjon meg többet az összetevőkről, és azok funkcióiról:
Az öblítő- és nyomásfokozó rendszer fő összetevőjeként a kiértékelőegység a szekrény öblítéséhez és nyomásfokozásához szükséges alapvető funkciókat biztosítja. A Bebco EPSautomata megoldások esetében ezen funkciók közé tartozik az öblítés, a hőmérséklet, a szivárgás, a riasztás, valamint a rendszer áramellátásának automatikus nyomon követése és szabályozása. Amikor gazdaságos megoldásra van szükség, a Bebco EPSkézi rendszerek egy egyszerű tűszelep, szabályozó és nyomásmérő segítségével jól bevált öblítés és nyomásfokozás által biztosított védelmet nyújtanak.
A Bebco EPS öblítő- és nyomásfokozó rendszer szellőzője gravitáció által vezérelt, és a szekrény belső nyomását követve a rugók mechanikai mozgása alapján működik. A szellőzési funkciót egy egyszerű nyomáscsökkentő eszköz végzi, amely – ha a rendszer eléri a szellőző letörési nyomását – lehetővé teszi, hogy a gáz távozzon a szekrényből. Az iparágban egyedül mi kínálunk olyan szellőzőt, amely digitálisan nyomon követi az áramlási sebességet, és ennek értékeit felhasználva automatikusan kiszámítja az öblítési időt.
Az öblítő- és nyomásfokozó rendszer szelepe vagy elosztócsöve a tűszelep segítségével biztonságos leolvasást tesz lehetővé a szekrény nyomásmérőjén, így vezérli a levegő vagy a védőgáz szekrénybe való beáramlását. A kézi rendszereink esetén az öblítés áramlási sebességét a gyorscserélő szelep vezérli. Automata rendszereink lehetővé teszik az elosztócső használatát, amellyel az öblítési, a nyomásfokozási és a hűtést kiváltó áramlás vezérelhető. Ezenfelül az automata rendszereinkben található elosztócső képes automatikusan kompenzálni a szivárgásból vagy hőmérséklet-változásokból adódó nyomásveszteséget, megelőzve ezzel a kellemetlen leállásokat.
A szekrényen belül találhatók azok a részegységek, amelyeket az öblítő- és nyomásfokozó rendszernek védenie kell. A szekrényeklegfeljebb 450 ft³ űrtartalommal rendelhetők. A Pepperl+Fuchs Bebco EPS öblítő és nyomásfokozó termékkínálata lehetővé teszi, hogy egyetlen öblítő- és nyomásfokozó rendszer segítségével, összekötőcső vagy csőrendszer révén egy vagy több szekrényt is megvédjen.
Minden öblítő- és nyomásfokozó rendszerhez rendelhetők opcionális tartozékok. Ilyen tartozékok például a szerelőkészletek, rögzítőszerelvények, rögzítőegységek, válaszfal-csatlakozások, csövek, szűrők/szabályozók, hőmérséklet-figyelő/-szabályozó alkatrészek, tömszelencék, vezetékdugók, csatlakozókártyák vagy normál légköri referenciakészletek. Az egyes rendszerekhez rendelhető tartozékok listája a felhasználói kézikönyvben található.