Robbanásveszélyes környezetek, zord körülmények, szélsőséges hőmérsékletek–a folyamatipar különleges kihívásokat támaszt az emberrel és a technológiával szemben. Ez az irodai környezetekben gyakori vékony kliensekre is érvényes. A hagyományos számítógépekkel szemben a vékony kliensek alkalmazásai nem távoli kiszolgálókon találhatók. Csak a képinformációk és a bemeneti képek kerülnek a hálózaton keresztül bevitelre.
Mivel a számítógépek központosítása és virtualizációja a modern folyamatvezérlő rendszerek esetében is egyre nagyobb teret nyer, a vékony kliensek ezen a területen is egyre fontosabbá válnak. A technológia folyamatiparban történő alkalmazása céljából a Pepperl+Fuchs olyan ipari kialakítású vékony klienseket fejlesztett ki, amelyek zord körülmények között is használhatók. A BTC12 kiegészíti a meglévő BTC01 berendezést és a vékony kliens portfóliót.
A BTC12 masszív, zárt IP4x házban foglal helyet, és folyamatos működésre van tervezve. -20 és +60 °C közötti kiterjesztett hőmérsékleti tartományával a BTC ellenáll a szélsőséges hőmérsékleteknek is, és tartható szekrényekben, fiókokban és tárolókban. Minden csatlakozó mechanikusan rögzíthető, így a dobozos vékony kliens ellenáll a rezgéseknek.
A nagy képernyők nemcsak a nappalikban, hanem a vezérlőtermekben is egyre nagyobb teret nyernek. A Pepperl+Fuchs a legújabb képernyőtechnológiával történő használatra optimalizálta a BTC12-t. Az új verzió két DisplayPort kapcsolódási ponttal van ellátva, ami lehetővé teszi az Ultra HD monitorok 4K felbontással és 60 Hz-en való használatát – így folyamatai tökéletesen áttekinthetővé válnak. A DP++ opció révén a felhasználók passzív DisplayPort adapterrel tudják összekapcsolni a HDMI monitorokat.
A jól ismert BTC01 akár a négymonitoros elrendezéseket is támogatja, így négy Full HD képernyőn tud adatokat megjeleníteni. A Pepperl+Fuchs dobozos vékony kliens portfóliójával tehát a felhasználók egyéni igényeikhez igazíthatják a vezérlőtermi felügyeletet.
Annak érdekében, hogy a hardver telepítése mellett a dobozos vékony klienskonfigurációját és beállítását is megkönnyítsük, a VisuNet RM Shell 5 firmware-t többféle vezérlőegységen előtelepítettük és előkonfiguráltuk. Így a vékony kliens alapú VisuNet távoli monitorokhoz hasonlóan a BTC is gyorsan és könnyedén üzembe helyezhető néhány perc alatt. Az RM Shell legújabb generációja a Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise LTSB operációs rendszert használja, amelyhez a Microsoft hosszú távú biztonsági frissítéseket biztosít. Az RM Shell 5 emellett integrált biztonsági mechanizmusokkal van ellátva, amelyek megbízható védelmet nyújtanak a rendszer számára a kártevő szoftverekkel és a vírusokkal szemben.
Az RM Shell 5 firmware minden Pepperl+Fuchs által forgalmazott VisuNet készülék esetében elérhető. Teljes vékony kliens megoldást kínál a folyamatipar számára – a vezérlőtermi BTC-től egészen a Zóna 1/21 területén lévő távoli monitorig. A VisuNet Control Center szoftverrel a gyárüzemeltetők minden készüléket egy központból tudnak konfigurálni, felügyelni és kezelni.