Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

R2300 3D-s több rétegű szkenner – Négy rétegnyi pontosság

2020-09-30

Megbízható ütközéselkerülés, navigációs támogatás és tárgyérzékelés

R2300 Photoelectric Sensor
Fedezze fel az R2300 fotoelektromos érzékelőt!

Az önállóan mozgó robotok (AMR) és az automatikus irányítású járművek (AGV) átveszik a stafétabotot, intelligens intralogisztika. A Pepperl+Fuchs bemutatja az R2300 több rétegű szkennert, egy 3D-s LiDAR érzékelőt a mozgási pálya és a hátsó terület figyelésére. A kompakt méretének, a mérési technológiákba történő egyszerű integrálásának és magas szintű rendelkezésre állásának köszönhetően tökéletesen illeszkedik az ilyen járművekkel szemben támasztott igényekhez. Az ütközés elkerülését, a navigáció támogatását és a terhelés észlelését lehetővé tévő R2300 egy többfunkciós érzékelő, amely szög- és távolságmérést biztosít négy különböző síkon. Ez lehetővé teszi a környezet érintkezésmentes 3D-s szkennelését. A R2300 több rétegű szkenner érzékelési tartománya a felhasználók számára lényegesen több információt biztosít az egy rétegű készülékekhez képest, megbízhatóbb érzékelési eredményt biztosítva. Továbbá, egyetlen több rétegű szkenner használata több érzékelő helyett jelentősen csökkenti a beszerzési, vezetékezési és integrálási költségeket. Élvezze a nagy teljesítményű fotoelektromos 3D-s érzékelő előnyeit a mobile intralogisztikai alkalmazásaiban!


Pontosság és rugalmasság a terepen

Az innovatív impulzustartomány-technológián (PRT) alapuló R2300 több rétegű szkenner kiemelkedik a kategóriájában, a 0,1°-os nagy szögfelbontás és egy pontos fénypont kombinálásával. Megbízhatóan észleli még a legkisebb objektumstruktúrát és -kontúrokat is. Az optikai érzékelő koncepció lehetővé teszi az érzékelési mező módosítását az adott alkalmazás szerint.


Egyszerű üzembe helyezés és telepítés

Az R2300 rendelkezik egy opcionális, piros színű tesztlézerrel az egyszerű beállításhoz és üzembe helyezéshez. A tesztlézer pontosan igazodik az infravörös mérőlézer szkennelési rétegeihez, lehetővé téve a készülék egyszerű működtetését további eszközök nélkül. Továbbá, a 3D LiDAR érzékelőbármilyen pozícióban felszerelhető a kívánt érzékelési tartománytól függően.


Strapabíró és kompakt ház

A kompakt ház biztosítja a 3D-s több rétegű szkenner hatékony helykihasználását. A mindössze 58 milliméteres teljes magasságával tökéletesen illeszkedik az AMR-ek lapos vázába, a szállítóeszközökbe és a kis és ultralapos AGV-kbe. A forgó tükör kivételével az R2300 kizárólag szilárdtest-elektronikát tartalmaz, így csökkentve az interferenciára való érzékenységét és igen ellenállóvá téve az ütésekkel és rázkódással szemben.



Fő előnyök röviden

  • Négy szkennelési sík biztosítja a 3D-s információkat egy érzékelővel 
  • Az innovatív impulzustartomány-technológia biztosítja a magas szintű pontosságot és rendelkezésre állást
  • Magas szintű pontosság a pontos fénypont és az 0,1 °-os szögfelbontás révén
  • A mérési tartomány akár tíz méter fényes tárgyak, és akár négy méter sötét felületek esetében
  • A mérési sebesség 50 kHz, és választható 12,5 és 25 Hz, beolvasásonként akár 4000 képponttal
  • Szilárdtestes elektronika és minimális érzékenység az interferenciára

e-hírek

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön rendszeresen az automatizálás világából érkező újdonságokról és érdekes információkról.

Feliratkozás
amplify – A Pepperl+Fuchs magazin

Fedezze fel online magazinunkat! Izgalmas sikersztorik, alkalmazástechnikai beszámolók, interjúk és regionális hírek várnak Önre.

Mérés három dimenzióban vagy nagy sebesség mellett: Az R2300 sorozatban bármilyen kihíváshoz megtalálható a megfelelő LiDAR érzékelő. Tudjon meg többet az előnyökről, a technológiáról és a felhasználási területekről...