Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

VisuNet FLX–Pepperl+Fuchs bemutatja új platformját a rendkívül rugalmas kezeléshez és megfigyeléshez

2021-04-15

VisuNet FLX HMI Solutions
A VisuNet FLX, ahogyan a neve is sugallja, a rendkívül rugalmas kezelői munkaállomások és felügyeleti rendszerek átfogó választékát foglalja magában.

A VisuNet FLX, ahogy a neve is sugallja, a Pepperl+Fuchs rendkívül rugalmas kezelői munkaállomásainak és felügyeleti rendszereinek átfogó választékát foglalja magában az ATEX/IEC Ex zóna 2/22 és Divízió 2 (globális tanúsítványok függőben) és nem robbanásveszélyes területek számára. Az új platformot a petrolkémiai, vegyipari és gyógyszeripari követelményekre szabták. A teljesen moduláris kialakításnak köszönhetően a HMI-megoldások a funkciók maximalizálására konfigurálhatók, és a platform a helyszínen gyorsan és egyszerűen testre szabható.

A VisuNet FLX HMI termékcsalád a különböző technológiák, rögzítési lehetőségek és perifériás eszközök széles választékát kínálja. Elérhető vékony kliens, számítógép és közvetlen monitor változatban, emellett pedig az alkalmazások széles körét támogatja. A vékony kliens alapú rendszerek az alaprendszerek és moduláris rendszermegoldással egészítik ki a portfóliót a zóna 2/22 területén. Termékkínálata bővítésével a Pepperl+Fuchs lett az első olyan beszállító a piacon, amelyik teljesen moduláris vékonykliens-portfóliót kínál a vezérlőhelyiségtől a robbanásveszélyes területeken (Zóna 1/21) való alkalmazásig.


Videó megtekintése

A további változatok még rugalmasabb HMI-megoldásokat tesznek lehetővé

A felhasználó igényeitől függően a VisuNet FLX sorozat eszközei három alapbeállítással érhetők el. Ezek vagy Celeronnal (költséghatékony vékony kliens alkalmazásokhoz), vagy i5 processzorokkal (a CPU-intenzív alkalmazásokhoz) rendelkeznek az Intel hetedik generációs „Kaby Lake” termékcsaládjából.

HMI-rendszer

Panel PC

Box PC

  • teljes HMI-rendszer (több kijelző-lehetőség Full HD verzióban) vékony klienssel, számítógéppel vagy közvetlen monitoregységgel
  • rozsdamentes acélborítással, higiénikus kivitelezéssel
  • alkalmas önálló telepítésre, például állványzatra vagy tartókarra
  • kijelző (különböző kijelzőméretek Full HD verzióban) vékony klienssel, számítógéppel vagy panelre szerelhető közvetlen monitorral
  • önálló számítógép vagy vékony kliens közvetlen telepítésre kapcsolószekrényben

Alapvető termékei mellett a Pepperl+Fuchs folyamatosan bővíti a perifériás eszközök kínálatát is. Ezen termékek közé tartoznak a gyújtószikramentes billentyűzetek, vonalkódolvasók robbanásveszélyes területekre és az AC/DC tápegységek.

-20 °C és +50 °C közötti kiterjesztett hőmérsékleti tartománnyal rendelkező verziók megfelelnek a hagyományos beltéri alkalmazásoktól eltérő, különleges igényeknek is. A rendszerkialakítások és beállítási lehetőségek széles kínálatának köszönhetően a felhasználók fejlett technológiájú, precízen megalkotott HMI-megoldásokat használhatnak alacsony beruházási költséggel (CapEx).

„Univerzális” HMI-k

Az FLX-megoldások moduláris kialakítása további előnyökkel jár, például igény szerint frissíthető a jövőbeli processzorgenerációkra a vékonykliens vagy a számítógépes egység egyszerű lecserélésével. Így az FLX-megoldások jövőbiztos befektetések. A kijelzőegységek és a tápegységek könnyen kicserélhetőek a szervizelés során, így minimalizálhatóak a költséges állásidők.

Az „univerzalitás” elve az OEM-ek és a gépgyártók számára is további lehetőségeket teremt a végfelhasználók alkalmazási feltételein alapuló leltározás egyszerűsítésével és a gyors testre szabás biztosításával.

Globális megoldások, globális támogatás

A Pepperl+Fuchs a preferált termékek széles választékát kínálja, melyek gyorsan elérhetők raktárról a piacra dobást követően. Az előre beállított FLX-megoldások ezen választéka a petrolkémiai iparban, vegyiparban és gyógyszeriparban gyakran előforduló legtöbb alkalmazást lefedi. Ha azonban az ügyfélnek módosításokra van szüksége, egyénre szabott megoldásokat kérhet és készíttethet el a Pepperl+Fuchs globális megoldástervező központjainak (SEC) egyikében. A jóváhagyott nyomógombok széles választéka csak egy példa a számos elérhető módosításra. A kettős monitor vagy mobil alkalmazások megoldásait beépítettük a tervezési folyamatba, és igény szerint testre szabhatók.

A számos függőben lévő tanúsítvánnyal (pl. ATEX, IECEx, NEC500) és a széles körű Pepperl+Fuchs partnerhálózattal a VisuNet FLX sorozat rugalmasan méretezhető, bővülő platformokat kínál a HMI-megoldásokhoz globális használatra.

A VisuNet FLX HMI-platform előnyei

  • Nagyfokú rugalmasság és adaptálhatóság a különböző alkalmazásokhoz
  • Moduláris rendszer az alkatrészek egyszerű helyszíni felszereléséhez és cseréjéhez
  • Jövőbiztos: Intel hetedik generációs Celeron és i5 processzorok
  • Az összes alkatrész megbízható működése egy széles hőmérséklet-tartományban
  • Az első végpontok közötti vékony kliens portfólió a piacon: a vezérlőhelyiségtől a Zóna 1/21 és Divízió 1 területen való alkalmazásig
  • Globális szolgáltatás és támogatás: nemzetközi hálózat és globális tanúsítvánnyal rendelkező termékek
  • Egyéni megoldások egyetlen forrásból: globális megoldástervező központok (SEC)

e-hírek

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön rendszeresen az automatizálás világából érkező újdonságokról és érdekes információkról.

Feliratkozás
amplify – A Pepperl+Fuchs magazin

Fedezze fel online magazinunkat! Izgalmas sikersztorik, alkalmazástechnikai beszámolók, interjúk és regionális hírek várnak Önre.

VisuNet FLX Platform

Fedezze fel az új VisuNet FLX platformot a rendkívül rugalmas kezelői munkaállomásokért és felügyeleti rendszerekért.