Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Az új rozsdamentes acél ház sorozat koronázza meg a Pepperl+Fuchs Ex e megoldáskínálatát

2021-04-08

Stainless Steel Ex e Enclosure from Pepperl+Fuchs
Az új SR sorozat a rendkívül rugalmas és költséghatékony megoldásokat kínál az Ex e (fokozott biztonság) típusú védelem terén …

A Pepperl+Fuchs az SR sorozat bevezetésével megerősítette az Ex-berendezések szállítójaként elfoglalt pozícióját. Az új rozsdamentes acél ház felsorakozik a GR sorozat mellé, amely üvegszál-erősítésű műanyagból készül a speciális folyamatautomatizálási választékában. Az új sorozat a rendkívül rugalmas és költséghatékony vezérlő- és elosztómegoldások portfólióját koronázza meg az Ex e (fokozott biztonság) típusú védelem terén.

Kezdetben a távoli I/O-házak több változata is elérhető lesz az SR sorozat piacra dobását követően, amely az olaj- és gázipar, vegyipar és a gyógyszeripar követelményeinek kielégítését célozza. A felhasználóknak nyújtandó komplett termékkínálat biztosítása érdekében a verziókat folyamatosan kiegészítik további opciókkal, például kapcsolódobozokkal és vezérlőállomásokkal, vezérlőegységekkel, kapcsolóleválasztókkal és biztonsági kapcsolókkal, valamint terepi busz megoldásokkal.


Videó megtekintése

SR – Költséghatékony Ex e rozsdamentes acél házak különböző alkalmazásokhoz

Az SR sorozat – tartós, rozsdamentes acélból – több mint 30 méretű házat foglal magába, hogy megfeleljen a rendeltetésszerű használat pontos méretkövetelményeinek. A költséghatékonyság további növelése érdekében az IP 66/NEMA 4X burkolatok minden esetben az alapszintű változatra redukálódnak. Tartozékokat, például tömszelence lemezeket, csuklópántokat, ¼-os zárakat és fedélbiztonságot, csak a Pepperl+Fuchs integrál a megfelelő ügyfél-előírásoknak megfelelően. A különböző nemzetközi engedélyek világszerte számos alkalmazási területen lehetővé teszik a használatot.

Az alkalmazási követelményektől függően a -60 °C és +120 °C közötti hőmérséklet-tartományban tanúsított házak függőlegesen vagy vízszintesen szerelhetők az üzemeltetés helyén. Minden falra szerelhető SR sorozatú változat további átalakítás nélkül közvetlenül becsavarható a 90°-os vagy szegecsanyákkal forgó rögzítőelemek segítségével. Ha az SR sorozatot vezérlőállomásként használják, az érintkezőblokkok sínhez vagy közvetlenül a ház burkolatához rögzíthetők.

GR – Az üvegszál-erősítésű műanyagból készült testvérsorozat


A Pepperl+Fuchs portfólió kiegészítéseként, stratégiai és technológiai szempontból az SR sorozat a GR sorozat kiegészítőjének tekinthető. A GR sorozat IP 66/NEMA 4X házak széles választékát tartalmazza, amelyek üvegszál-erősítésű, antisztatikus, rendkívül ellenálló poliészterből készülnek. Az UV-stabilizált anyag rendkívül tartós, és kiváló korrózióállóságot kínál.

A GR sorozat innovatív kialakítása jelentősen megkönnyíti a szerelést: az egymástól független szerelési lépések azt jelentik, hogy még a nagy és nehéz házakat is képes egy személy egymagában felszerelni. Az SR sorozathoz hasonlóan, a GR sorozat is számos különböző méretet és lehetőséget kínál az alkalmazási követelmények széles skálájának lefedésére.


Ex e vezérlő- és elosztómegoldások egyetlen forrásból

A két Ex e házsorozatot a Pepperl+Fuchs átfogó szolgáltatási megoldása kapcsolja össze, amely a vertikális integráció maximalizálására és a felhasználók széles körű támogatására összpontosít. A regionális helyszíni szolgáltatásokon kívül az ügyfelek hat globálisan elosztott megoldástervező központban (SEC) is kapcsolatba kerülhetnek a termékspecialistákkal, akik az árajánlatok elkészítésétől kezdve a testre szabott vezérlő- és elosztómegoldások tervezésén és tanúsításán keresztül mindenben a segítségükre tudnak lenni.


Az SR sorozat legfontosabb jellemzői

  • Korszerű házsorozat robbanásveszélyes területekre és nagy igénybevételt jelentő környezetekbe
  • Moduláris kialakítás: Számos konfigurációs lehetőséget kínáló több mint 30 méretű ház számos kiegészítő opcióval, mint például peremes lemezek, csuklópántok, ¼-os forgópántok, fedélbiztonság és napernyők
  • Még nagyobb rugalmasság a 90°-ban elforgatható rögzítőelemek és a legfeljebb négy peremes lemez használata révén
  • Megbízható működés az IP 66 vagy 4X típusú védelemnek köszönhetően a -60 °C-ig kiterjesztett hőmérséklet-tartomány érdekében
  • Többféle megoldási lehetőségek, mint például kapcsolódobozok, üvegszálas kapcsolódobozok, helyi vezérlőegységek és vezérlőállomások
  • Szerviz és támogatás világszerte: Szakmai támogatás és tanácsadás műszaki értékesítési szakemberektől az elektromos robbanásvédelem érdekében
  • Testre szabott megoldások a folyamattechnológiai ipar számára a globális megoldástervező központjainktól (SEC)
  • Nemzetközi engedélyek iparágak és alkalmazások széles köre számára

amplify – A Pepperl+Fuchs magazin

Fedezze fel online magazinunkat! Izgalmas sikersztorik, alkalmazástechnikai beszámolók, interjúk és regionális hírek várnak Önre.

e-hírek

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön rendszeresen az automatizálás világából érkező újdonságokról és érdekes információkról.

Feliratkozás
SR sorozat – rozsdamentes acél burkolatok veszélyes területekre

Az új, rozsdamentes acélból készült SR szekrénysorozat a moduláris felépítés miatt igazán lenyűgöző: Fedezze fel a szekrényválasztékot, amely minden alkalmazásnál tökéletes megoldás – minden szinten...

GR sorozatú GRP-szekrények

A Pepperl+Fuchs teljesen újratervezte a GR-sorozatot, mely üvegszállal megerősített poliészterből készült, és fokozott biztonságú (Ex e), illetve gyújtószikramentes (Ex i) védelemmel van ellátva...