Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Minőségbiztosított kicsomagolás-vezérlés a csomagolóállomásokon a SmartRunner Detectorral

Kompakt lézeres profilérzékelő állítható érzékelési funkcióval

Az alkalmazás

A csomagoló és válogató állomáson a termékeket kiveszik a gyári csomagolásból, és szállításhoz használt dobozokba teszik. A dobozokat szállítószalagon vagy görgős szállítószalagon szállítják el. Az állomás olyan helyen található, ahol a szállítószalag 90 fokos szögben kanyarodik el. Bizonyos állomásokon két különböző magasságú dobozt használnak. Az érzékelőalapú felügyeleti egység észleli a doboz eltávolítását.


A cél

Biztosítani kell, hogy az alkalmazottak a megfelelő dobozokat bontsák fel, és a kívánt termékeket vegyék ki belőlük. Közvetlenül a doboz felett kell érzékelni, azt, hogy egy alkalmazott a dobozba nyúl, megakadályozva, hogy az érzékelő érzékelési tartománya alatt be lehessen nyúlni a dobozba. A használt eszköz működését nem befolyásolhatják bonyolult keretfeltételek, például a dobozban található fényvisszaverő tárgyak. Meg kell akadályozni, hogy idegen részecskék vagy repülő rovarok véletlenül aktiválják az érzékelőt. A készüléknek csak az állomás egyik oldaláról kell felügyeletet biztosítania. Ezért az érzékelőt nem szabad emitterre és vevőegységre szétválasztani, mint a fényrács esetén. Ez különösen fontos, ha különböző magasságú dobozokat használnak. A fényrácsot a nagyobb dobozhoz kellene igazítani, és nem érzékelné az érzékelési tartomány alatt történő véletlen mozgást.


A megoldás

SmartRunner Detector lézeres profilérzékelő
SmartRunner Detector lézeres profilérzékelő

A SmartRunner Detector lézeres profilérzékelője egyetlen eszközben egyesíti az emittert és a vevőt. Az érzékelendő objektumok minimális mérete konfigurálható: Míg egy alkalmazott kezét észleli, a kisebb részecskék vagy repülő rovarok nem váltanak ki jelzést. Az érzékelési tartomány beállítható, és a doboz kinyitására korlátozható. Ha a doboz mellett fognak meg valamit, az nem számít a dobozhoz való hozzáférésnek. A tárolók méretétől függően az állomás egyik oldalán található egy vagy két érzékelő képes teljes mértékben felügyelni a közvetlenül a doboz feletti területet. A fénypont által jelzett termék (pick by light, fényjelzés segítségével történő begyűjtés) mindig át lesz csomagolva. Az egyik vagy mindkét érzékelő megbízhatóan érzékeli a doboz felnyitását.

 

Műszaki jellemzők

  • Tárgyak érzékelése 0,25 mm-es mérettől
  • Mérési tartomány: X: 40–310 mm; Z: 60–700 mm
  • Egyszerű paraméterezés az adatmátrix vezérlőkódokkal, egyetlen gombnyomással vagy a felhasználói felületen keresztül
  • A háttér az érzékelőgombok vagy az interfész segítségével tanítható be
  • A detektálható objektumméretek és az érzékelési tartomány (vizsgált terület, ROI) szabad meghatározása
  • Interfészek: IO, RS485
  • Terepi busz kommunikáció, kommunikációs modulokon keresztül: PROFINET, PROFIBUS, Ethernet/IP és EtherCAT
  • Max. letapogatási sebesség: 30 Hz
  • 1-es osztályú lézer, IP67 védettségi szint

Előnyök

A SmartRunner Detector a nagy teljesítményű lézeres szekcióérzékelő technológiát vizuális érzékelővel és LED-es megvilágítással ötvözi. Az emitter és a vevő ugyanabban a kompakt házban található. A készülék nagyon kis méretű, és ideális szűk helyeken történő telepítéshez. A két különböző szekrénymagassággal rendelkező állomásokon az érzékelők probléma nélkül két szintre szerelhetők. Az érzékelési tartomány elérése az RS485 interfészen keresztül 2D-s képként olvasható le, amely minőségbiztosításhoz és dokumentációhoz áll rendelkezésre. 


Rövid áttekintés

  • Az érzékelési tartomány pontos beállítása a doboz kinyitásához
  • Az alkalmazottak mozgásának megbízható észlelése, az észrevétlen hozzáférés elkerülésével
  • Nincs téves jelzés az idegen részecskék esetén, és a fényvisszaverő tárgyak sem okoznak zavart
  • Kompakt készülék szűk helyeken történő telepítéshez
  • Számos adatátviteli lehetőség
  • Könnyen telepíthető

e-hírek

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön rendszeresen az automatizálás világából érkező újdonságokról és érdekes információkról.

Feliratkozás
amplify – A Pepperl+Fuchs magazin

Fedezze fel online magazinunkat! Izgalmas sikersztorik, alkalmazástechnikai beszámolók, interjúk és regionális hírek várnak Önre.

Ismerje meg a SmartRunner lézeres profilérzékelőket, amelyek a lézeres optikai technológia és az integrált LED-lámpákkal ellátott kétdimenziós képfeldolgozó érzékelő (vision sensor) egyedi kombinációját nyújtják…