Az automatizált gyógyszertár olyan komissiózó rendszer, amelyben a gyógyszerek és egyéb gyógyszeripari termékek automatikusan a tárolóba kerülnek, illetve onnan kikerülnek. A tárhely általában nagyon korlátozott, és a lehető leghatékonyabban kell használni. A csomagolási méreteket ezért pontosan meg kell mérni a tárolási folyamat során, például amikor az áruk a szállítószalagra érkeznek. A csomagolás mérete nagymértékben változhat.
A rendelkezésre álló tárolóhely optimális kihasználása érdekében a csomagolási méreteket pontosan meg kell határozni. Tekintettel arra, hogy a tárolóhely korlátozott, kis érzékelőket kell használni , amelyek lehetővé teszik a mechanikusan rugalmas telepítést. Az érzékelőknek széles érzékelési tartománnyal kell rendelkezniük , hogy mind a nagyon kicsi, mind a nagy csomagolás lemérhető legyen. Ennek akkor is megbízhatónak kell lennie, ha több csomag van a tároló bemeneti szalagon, és egy nagy csomag akadályozza egy kisebb csomag megtekintését. A programozási környezetbe való egyszerű integráció érdekében olyan API szükséges, amely teljes hozzáférést biztosít a paraméterezéshez és a kimeneti adatokhoz. Az Ethernet TCP/IP interfésznek lehetővé kell tennie az IPC-hez való közvetlen csatlakozást.
A nagy felbontású SmartRunner Explorer VLE700 lézeres profilérzékelő megbízhatóan és pontosan érzékeli a különböző méretű tárgyak magasságprofiljait. Általában a tároló betápláló szalag fölé van felszerelve automatizált gyógyszertárakban. A kompakt kialakítás és az elforgatható csatlakozó még nagyon szűk helyeken is lehetővé teszi a telepítést. Az érzékelő elküldi a magasságprofilokat az IPC-nek az Ethernet TCP/IP interfészen keresztül. Az IPC elemzi a magassági profilokat a csomagolási méretek meghatározásához. A mellékelt DLL teljes hozzáférést biztosít a paraméterezési és kimeneti adatokhoz.
Műszaki jellemzők
Az egyedülálló SmartRunner Explorer lézerprofil-érzékelő a magassági profil kimenete mellett képes 2D-s területi képet is érzékelni. Ez a funkció például ellenőrizheti az észlelt csomagolást, vagy szükség esetén hibaképet adhat ki. A grafikus felhasználói felület intuitív paraméterezést és egyszerű elemzést tesz lehetővé a magassági profilok és a 2D-s területi képek használatával. Ez megkönnyíti az alkalmazás későbbi IPC-n történő alkalmazását. A mellékelt alkalmazási példa és a kézikönyv részletes utasításai segítségével az eszköz nagyon könnyen integrálható a C# fejlesztési környezetbe.